|
|
|
LV426844
Bobina a lancio di corrente MX 208/240 Vca 60 Hz - 220/240 Vca 50 Hz
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Compact
|
Gamma prodotto
|
"ComPacT NSXm new generation"
|
Nome dispositivo
|
MX
|
Tipo prodotto
|
Bobina di sgancio
|
Applicazione
|
Controllo
|
Tipo sganciatore voltmetrico
|
Bobina di apertura
Bobina di sgancio
|
Tipo di controllo
|
Standard
|
Tensione di comando [Uc]
|
220...240 V CA 50 Hz
208...240 V CA 60 Hz
277 V CA 60 Hz
250 V CC
|
Compatibilità gamma
|
Compact "ComPacT NSXm new generation"
Compact Compact NSXm
PowerPact PowerPact B
|
Caratteristiche tecniche
Operating threshold
|
0,7 Un apertura
|
Tempo di risposta
|
< 50 ms
|
Tipo segnale di controllo
|
Impulso
Mantenuto
|
Durata impulso
|
>= 20 ms
|
Morsettiera ausiliaria
|
Molla
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
3,5 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
6 cm
|
Confezione 1: profondità
|
8,5 cm
|
Confezione 1: peso
|
63 g
|
Unità di misura confezione 2
|
BB1
|
Numero di unità per confezione 2
|
10
|
Confezione 2: altezza
|
9 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
8 cm
|
Confezione 2: profondità
|
14 cm
|
Confezione 2: peso
|
681 g
|
Unità di misura confezione 3
|
S03
|
Numero di unità per confezione 3
|
80
|
Confezione 3: altezza
|
30 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
30 cm
|
Confezione 3: profondità
|
40 cm
|
Confezione 3: peso
|
5,82 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|