|
|
|
LV429056
Sganciatore - TMD - 25 A - 4P/4R
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione GEN 23, 2023
|
|
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Compact
|
Gamma prodotto
|
"ComPact NSX100...250"
"ComPact NSX100...250 DC"
|
Tipo prodotto
|
Unità di controllo
|
Nome sganciatore
|
TM-D
|
Tecnologia sganciatore
|
Magnetotermico
|
Compatibilità gamma
|
Compact NSX100
Compact NSX100 DC
|
Applicazione
|
Distribuzione
|
Number of poles
|
4P
|
Descrizione poli protetti
|
4t
|
Posizione neutro
|
Sinistra
|
Funzioni di protezione sganciatore
|
LI
|
Tipo di protezione
|
L : for protezione sovraccarico (termico)
I : for protezione da cortocircuito (magnetica)
|
Trip unit rated current
|
25 A a 40 °C
|
Tensione nominale di impiego [Ue]
|
690 V CA 50/60 Hz
750 V DC
|
Tipo di rete
|
CA
DC
|
Frequenza di rete
|
50/60 Hz
|
Caratteristiche tecniche
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection)
|
Regolabile
|
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range
|
0,7...1 x In
|
Long-time protection delay adjustment type tr
|
Fissa
|
[tr] long-time protection delay adjustment range
|
120…400 s a 1,5...15 x In
15 s a 6 x Ir
|
Short-time protection pick-up adjustment type Isd
|
Fissa
|
[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range
|
300 A
|
Short-time protection delay adjustment type tsd
|
Fissa
|
Protezione differenziale
|
Senza
|
Neutral protection settings
|
1 x Ir (4t)
|
Ambiente
Norme di riferimento
|
UL 508
EN/IEC 60947-2
|
Certificazioni prodotto
|
EAC
CCC
Marina
|
Temperatura ambiente
|
-25…70 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-50…85 °C
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
6,5 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
9,5 cm
|
Confezione 1: profondità
|
15,0 cm
|
Confezione 1: peso
|
570,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S03
|
Numero di unità per confezione 2
|
23
|
Confezione 2: altezza
|
30,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
13,643 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|