|
|
|
LV429462
Modulo trasformatore di corrente e prese di tensione - 125 A - 4 poli
|
|
|
Presentazione
Nome dispositivo
|
uscita modulo TA e tensione
|
Tipo prodotto
|
Trasformatore amperometrico
|
Applicazione
|
Controllo
|
Compatibilità gamma
|
Compact "ComPact NSX100"
Compact "ComPact NSX160"
Compact "ComPact NSX250"
Compact INS250
Compact Compact INV100...250
|
Numero di poli
|
4P
|
Corrente nominale [In]
|
125 A
|
Rapporto trasformatore di corrente
|
125/5 A
|
Potenza assorbita
|
1,1 VA
|
Classe di precisione
|
Classe 1
|
Caratteristiche tecniche
Tensione nominale di esercizio [Ue]
|
530 V
|
Tipo di rete
|
CA
|
Frequenza di rete
|
50...60 Hz
|
Morsettiera ausiliaria
|
Connettore cavo 2,5 mm²
|
Ambiente
Classe di protezione contro le scariche elettriche
|
Classe II
|
Grado di protezione IP
|
IP40 conforming to CEI 60529
|
Grado di protezione IK
|
IK04 conforming to CEI 62262
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
13,5 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
14,5 cm
|
Confezione 1: profondità
|
17,5 cm
|
Confezione 1: peso
|
1,108 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
S03
|
Numero di unità per confezione 2
|
4
|
Confezione 2: altezza
|
30,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
4,919 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|