Schneider-Electric
 
LV430406 immagine - metel
LV430406
Interruttore Compact NSX160N - 160 A - 3 poli - S/sganciatore
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma Compact
Gamma prodotto "ComPact NSX100...250"
Nome dispositivo NSX160N
Tipo prodotto Base interruttore
Applicazione Distribuzione
Nome interruttore Compact NSX160N
Number of poles 3P
Corrente nominale [In] 160 A a 40 °C
Tensione nominale di impiego [Ue] 690 V CA 50/60 Hz
Tipo di rete CA
Frequenza di rete 50/60 Hz
Attitudine al sezionamento Si conforme a EN/IEC 60947-2
Categoria di utilizzazione Categoria A
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity 10 kA conforme a UL 508 a 600 V CA 50/60 Hz
85 kA conforme a UL 508 a 240 V CA 50/60 Hz
10 kA Icu conforme a IEC 60947-2 a 660/690 V CA 50/60 Hz
35 kA Icu conforme a IEC 60947-2 a 525 V CA 50/60 Hz
50 kA conforme a UL 508 a 480 V CA 50/60 Hz
36 kA Icu conforme a IEC 60947-2 a 500 V CA 50/60 Hz
50 kA Icu conforme a IEC 60947-2 a 380/415 V CA 50/60 Hz
50 kA Icu conforme a IEC 60947-2 a 440 V CA 50/60 Hz
90 kA Icu conforme a IEC 60947-2 a 220/240 V CA 50/60 Hz
Performance level N 50 kA 415 V CA
Tipo di controllo Leva
Installazione Fisso
Caratteristiche tecniche
Tensione nominale di isolamento [Ui] 800 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp] 8 kV conforme a IEC 60947-2
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity 10 kA a 660/690 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
35 kA a 525 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
36 kA a 500 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
50 kA a 380/415 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
50 kA a 440 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
90 kA a 220/240 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
Durata meccanica 40000 cicli conforme a IEC 60947-2
Durata elettrica 40000 cicli 440 V CA 50/60 Hz In/2 conforme a IEC 60947-2
15000 cicli 690 V CA 50/60 Hz In/2 conforme a IEC 60947-2
20000 cicli 440 V CA 50/60 Hz In conforme a IEC 60947-2
7500 cicli 690 V CA 50/60 Hz In conforme a IEC 60947-2
Installazione Piastra posteriore
Attacchi superiori Lato anteriore
Attacchi inferiori Lato anteriore
Passo del collegamento 35 mm
Tipologia protezione Senza protezione
Width (W) 105 mm
Height (H) 161 mm
Depth (D) 86 mm
Ambiente
Norme di riferimento EN/IEC 60947-2
UL 508
Certificazioni prodotto UL
CSA
Grado di inquinamento 3 conforme a IEC 60664-1
Grado di protezione IP IP40 conforming to CEI 60529
Grado di protezione IK IK07 conforming to CEI 62262
Temperatura ambiente -25…70 °C
Temperatura di stoccaggio -50…85 °C
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 13,8 cm
Confezione 1: larghezza 11,4 cm
Confezione 1: profondità 19,2 cm
Confezione 1: peso 1,482 kg
Unità di misura confezione 2 S04
Numero di unità per confezione 2 15
Confezione 2: altezza 30 cm
Confezione 2: larghezza 40 cm
Confezione 2: profondità 60 cm
Confezione 2: peso 22,996 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE Conforme alle esenzioni
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità
print Informazioni sulla fine della vita
WEEE Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months