|
|
|
LV431408
Interruttore Compact NSX250F - 250 A - 4 poli - S/sganciatore
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione GEN 23, 2023
|
|
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Compact
|
Gamma prodotto
|
"ComPact NSX100...250"
|
Nome dispositivo
|
"NSX250F"
|
Tipo prodotto
|
Base interruttore
|
Applicazione
|
Distribuzione
|
Nome interruttore
|
Compact NSX250F
|
Number of poles
|
4P
|
Posizione neutro
|
Sinistra
|
Corrente nominale [In]
|
250 A a 40 °C
|
Tensione nominale di impiego [Ue]
|
690 V CA 50/60 Hz
|
Tipo di rete
|
CA
|
Frequenza di rete
|
50/60 Hz
|
Attitudine al sezionamento
|
Si conforme a EN/IEC 60947-2
|
Categoria di utilizzazione
|
Categoria A
|
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity
|
85 kA conforme a UL 508 a 240 V CA 50/60 Hz
22 kA Icu conforme a IEC 60947-2 a 525 V CA 50/60 Hz
35 kA Icu conforme a IEC 60947-2 a 440 V CA 50/60 Hz
36 kA Icu conforme a IEC 60947-2 a 380/415 V CA 50/60 Hz
8 kA Icu conforme a IEC 60947-2 a 660/690 V CA 50/60 Hz
85 kA Icu conforme a IEC 60947-2 a 220/240 V CA 50/60 Hz
35 kA conforme a UL 508 a 480 V CA 50/60 Hz
30 kA Icu conforme a IEC 60947-2 a 500 V CA 50/60 Hz
15 kA conforme a UL 508 a 600 V CA 50/60 Hz
|
Performance level
|
F 36 kA 415 V CA
|
Tipo di controllo
|
Leva
|
Installazione
|
Fisso
|
Caratteristiche tecniche
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
800 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
|
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]
|
8 kV conforme a IEC 60947-2
|
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity
|
35 kA a 440 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
36 kA a 380/415 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
85 kA a 220/240 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
22 kA a 525 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
30 kA a 500 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
8 kA a 660/690 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
|
Durata meccanica
|
20000 cicli conforme a IEC 60947-2
|
Durata elettrica
|
10000 cicli 440 V CA 50/60 Hz In conforme a IEC 60947-2
10000 cicli 690 V CA 50/60 Hz In/2 conforme a IEC 60947-2
20000 cicli 440 V CA 50/60 Hz In/2 conforme a IEC 60947-2
5000 cicli 690 V CA 50/60 Hz In conforme a IEC 60947-2
|
Installazione
|
Piastra posteriore
|
Attacchi superiori
|
Lato anteriore
|
Attacchi inferiori
|
Lato anteriore
|
Passo del collegamento
|
35 mm
|
Tipologia protezione
|
Senza protezione
|
Width (W)
|
140 mm
|
Height (H)
|
161 mm
|
Depth (D)
|
86 mm
|
Ambiente
Norme di riferimento
|
EN/IEC 60947-2
UL 508
|
Certificazioni prodotto
|
UL
CSA
|
Grado di inquinamento
|
3 conforme a IEC 60664-1
|
Grado di protezione IP
|
IP40 conforming to CEI 60529
|
Grado di protezione IK
|
IK07 conforming to CEI 62262
|
Temperatura ambiente
|
-25…70 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-50…85 °C
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
13,900 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
14,700 cm
|
Confezione 1: profondità
|
19,200 cm
|
Confezione 1: peso
|
2,119 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
S04
|
Numero di unità per confezione 2
|
11
|
Confezione 2: altezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
40,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
60,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
24,042 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|