|
|
|
LV432069
Sganciatore - Micrologic 1.3 M - 320 A - 3 poli 3d
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione GEN 23, 2023
|
|
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Compact
|
Gamma prodotto
|
"ComPact NSX400...630"
|
Tipo prodotto
|
Unità di controllo
|
Nome sganciatore
|
Micrologic 1.3 M
|
Tecnologia sganciatore
|
Elettronico
|
Compatibilità gamma
|
Compact NSX400
Compact NSX630
|
Applicazione
|
Motore
|
Number of poles
|
3P
|
Descrizione poli protetti
|
3t
|
Funzioni di protezione sganciatore
|
I
|
Tipo di protezione
|
I : for protezione da cortocircuito (magnetica)
|
Trip unit rated current
|
320 A a 65 °C
|
Tensione nominale di impiego [Ue]
|
690 V CA 50/60 Hz
|
Tipo di rete
|
CA
|
Frequenza di rete
|
50/60 Hz
|
Caratteristiche tecniche
Short-time protection pick-up adjustment type Isd
|
Regolabile, 9 valori
|
[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range
|
2880 A
3520 A
1600 A
4160 A
3840 A
"2240 A"
1920 A
2560 A
3200 A
|
Short-time protection delay adjustment type tsd
|
Fissa
|
[tsd] Short-time protection delay adjustment range
|
0,01 s
|
Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii
|
Fissa
|
[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range
|
4800 A
|
Protezione differenziale
|
Senza
|
Selettività logica ZSI
|
Senza
|
Segnalazione locale
|
LED lampeggiante (verde)pronto al funzionamento:
|
Ambiente
Norme di riferimento
|
UL 508
EN/IEC 60947-2
|
Certificazioni prodotto
|
Marina
CCC
EAC
|
Temperatura ambiente
|
-25…70 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-50…85 °C
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
13,5 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
17,5 cm
|
Confezione 1: profondità
|
21,7 cm
|
Confezione 1: peso
|
1,413 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
S04
|
Numero di unità per confezione 2
|
10
|
Confezione 2: altezza
|
30,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
40,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
60,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
15,276 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
Direttiva RoHS UE
|
Conforme alle esenzioni