|
|
|
LV432469
Modulo di allarme differenziale VigiPacT, ComPacT NSX 400/630, da 200 VAC a 440 VAC, da 30 mA a 30 A, 3 poli
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
"ComPacT NSX400...630 new generation"
"ComPact NSX400...630"
|
Nome dispositivo
|
VigiPacT
|
Tipo prodotto
|
Vigi add-on
|
Applicazione
|
Cablaggio
|
Compatibilità gamma
|
"ComPacT new generation" "ComPacT NSX400 new generation" interruttore automatico
"ComPacT new generation" "ComPacT NSX630 new generation" interruttore automatico
Compact "ComPact NSX400" interruttore automatico
Compact "ComPact NSX630" interruttore automatico
|
Numero di poli
|
3P
|
Corrente nominale [In]
|
400 A
630 A
|
Tipo di protezione differenziale
|
Classe A
Classe AC
|
Tipo regolazione sensibilità differenziale residua
|
Regolabile
|
Sensibilità differenziale
|
0,03 A per classe A
0,1 A per classe A
0,3 A per classe A
0,5 A per classe A
1 A per classe A
3 A per classe A
10 A per classe AC
30 A per classe AC
|
Caratteristiche tecniche
Tipo di rete
|
CA
|
Frequenza di rete
|
50/60 Hz
|
Tensione nominale di impiego [Ue]
|
200...440 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
|
Protezione differenziale
|
Senza
|
Tempo massimo di interruzione
|
800 ms
|
Categoria di sovratensione
|
IV
|
Ambiente
Classe di protezione contro le scariche elettriche
|
Classe II
|
Norme di riferimento
|
IEC 60947-2
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
14,200 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
17,300 cm
|
Confezione 1: profondità
|
19,700 cm
|
Confezione 1: peso
|
2,664 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
S03
|
Numero di unità per confezione 2
|
3
|
Confezione 2: altezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
8,454 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|