|
|
|
LV432596
1 coprimorsetto lungo - 3/4 poli - passo 52,5 mm - INS320..630, NSX400..630
|
|
|
Presentazione
Tipo prodotto
|
Coprimorsetto lungo
|
Compatibilità gamma
|
"ComPacT new generation" "ComPacT NSX400 new generation"
"ComPacT new generation" "ComPacT NSX630 new generation"
Compact "ComPact NSX400"
Compact "ComPact NSX630"
Easypact "EasyPact CVS400"
Easypact "EasyPact CVS630"
Compact Compact INV
Compact ComPacT INS
|
Tipo di accessori
|
Accessori isolamento
|
Numero di poli
|
4P
|
Quantità per confezione
|
1
|
Caratteristiche tecniche
Passo del collegamento
|
52,5 mm
|
Grado di protezione IP
|
IP40 conforming to CEI 60529
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
10,0 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
15,5 cm
|
Confezione 1: profondità
|
24,0 cm
|
Confezione 1: peso
|
458,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S04
|
Numero di unità per confezione 2
|
10
|
Confezione 2: altezza
|
30,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
40,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
60,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
5,396 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|