|
|
|
LV432600
Manovra rotativa rinviata, ComPact NSX 400/630, manovra rossa su fronte giallo, lunghezza albero da 209 mm a 600 mm, IP55
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione FEB 14, 2024
|
|
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
"ComPact NSX400...630"
|
Tipo prodotto
|
Manovra rotativa
|
Tipo di accessori
|
Accessori di comando
|
Colore leva di manovra
|
Rosso
|
Colore piastra frontale
|
Giallo
|
Montaggio manovra rotativa
|
Rinviata
|
Caratteristiche tecniche
Chiusura a lucchetto manovra rotativa
|
Da 1 a 3 lucchetti
Lucchetto in posizione OFF
|
Posizione montaggio manovra rotativa
|
Frontale
|
Compatibilità gamma
|
Compact "ComPact NSX400"
Compact "ComPact NSX630"
PowerPact PowerPact Multistandard
TeSys TeSys GV6
|
Ambiente
Grado di protezione IP
|
IP55
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
10,5 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
15,0 cm
|
Confezione 1: profondità
|
48,0 cm
|
Confezione 1: peso
|
1,01 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|