|
|
|
LV432600T
Manovra rotativa rinviata, ComPacT NSX400/630, manovra rossa su fronte giallo, lunghezza albero 209 mm a 600 mm, IP55
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
"ComPacT NSX400...630 new generation"
|
Tipo prodotto
|
Manovra rotativa
|
Compatibilità gamma
|
"ComPacT new generation" NSX400...630
PowerPact Multistandard
TeSys TeSys GV6
|
Tipo di accessorio / parte separata
|
Accessori di comando
|
Colore leva di manovra
|
Rosso
|
Colore piastra frontale
|
Giallo
|
Montaggio manovra rotativa
|
Rinviata
|
Caratteristiche tecniche
Chiusura a lucchetto manovra rotativa
|
Da 1 a 3 lucchetti
Lucchetto in posizione OFF
|
Posizione montaggio manovra rotativa
|
Frontale
|
Ambiente
Grado di protezione ip
|
IP55
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
10,000 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
16,000 cm
|
Confezione 1: profondità
|
48,500 cm
|
Confezione 1: peso
|
948,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S04
|
Numero di unità per confezione 2
|
5
|
Confezione 2: altezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
40,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
60,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
5,480 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
P12
|
Numero di unità per confezione 3
|
60
|
Confezione 3: altezza
|
102,000 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
80,000 cm
|
Confezione 3: profondità
|
120,000 cm
|
Confezione 3: peso
|
78,000 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|