|
|
|
LV432645
Telecomando MT400/630 - 110...130 Vc
|
|
|
Presentazione
Nome dispositivo
|
MT400/630
|
Tipo prodotto
|
Motore
|
Applicazione
|
Carica molle automatico
|
Compatibilità gamma
|
"ComPacT new generation" "ComPacT NSX400 new generation"
"ComPacT new generation" "ComPacT NSX630 new generation"
Compact "ComPacT NSX DC new generation" NSX400 DC
Compact "ComPacT NSX DC new generation" "NSX630 DC"
|
Tipo di controllo
|
Standard
|
Tensione di comando [Uc]
|
110...130 V CC
|
Circuit breaker mounting mode
|
Fisso
|
Circuit breaker frame rated current
|
630 A
400 A
|
Caratteristiche tecniche
Tipo segnale di controllo
|
Mantenuto
Impulso
|
Circuit breaker response time
|
< 700 ms open
< 80 ms closed
|
Frequenza di funzionamento massima
|
4 per minuto
|
Potenza assorbita in W
|
500 W - chiusura
500 W - apertura
|
Descrizione opzioni bloccaggio
|
Da 1 a 3 lucchetti da Ø 5 a Ø 8
Lucchetto in posizione OFF
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
19,8 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
17,0 cm
|
Confezione 1: profondità
|
17,0 cm
|
Confezione 1: peso
|
3,158 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
S04
|
Numero di unità per confezione 2
|
6
|
Confezione 2: altezza
|
30,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
40,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
60,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
19,828 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|