|
|
|
LV432862
Modulo trasformatore corrente e uscita tensione - 4 poli - 600 A - Per NSX250
|
|
|
Presentazione
Nome dispositivo
|
uscita modulo TA e tensione
|
Tipo prodotto
|
Trasformatore amperometrico
|
Applicazione
|
Controllo
|
Compatibilità gamma
|
Compact "ComPact NSX630"
Compact ComPacT INS
Compact Compact INV
|
Numero di poli
|
4P
|
Corrente nominale [In]
|
600 A
|
Rapporto trasformatore di corrente
|
600/5 A
|
Potenza assorbita
|
2 VA
|
Classe di precisione
|
Classe 0.5
|
Caratteristiche tecniche
Tensione nominale di esercizio [Ue]
|
530 V
|
Tipo di rete
|
CA
|
Frequenza di rete
|
50/60 Hz
|
Morsettiera ausiliaria
|
Connettore cavo 2,5 mm²
|
Ambiente
Classe di protezione contro le scariche elettriche
|
Classe II
|
Grado di protezione IP
|
IP40 conforming to CEI 60529
|
Grado di protezione IK
|
IK04 conforming to CEI 62262
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
14,0 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
17,0 cm
|
Confezione 1: profondità
|
20,0 cm
|
Confezione 1: peso
|
2,655 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
S03
|
Numero di unità per confezione 2
|
2
|
Confezione 2: altezza
|
30,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
5,797 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
Direttiva RoHS UE
|
Conforme alle esenzioni