|
|
|
LV434002
Interfaccia Ethernet IFE Gateway V2
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
"ComPact NSX100...250"
"ComPact NSX400...630"
ComPact NS630b...1600
ComPact NS1600b...3200
|
Nome dispositivo
|
IFE
|
Tipo prodotto
|
Modulo interfaccia
|
Compatibilità gamma
|
Masterpact MasterPact MTZ
Masterpact Masterpact NT
Masterpact Masterpact NW
Compact Compact NSX
Compact Compact NS630b...1600
Compact Compact NS1600b...3200
PowerPact PowerPact J
PowerPact PowerPact L
PowerPact PowerPact H
PowerPact PowerPact P
PowerPact PowerPact R
|
Caratteristiche tecniche
Tipo rete di comunicazione
|
Ethernet, Modbus TCP/IP, HTTP, FTP, SMTP, NTP, SNMP10/100 Mbit/s su RJ45 a 2 porte
Universal Logic Plug su RJ45 a 2 porte
Modbus TCP/IP, Modbus TCP master9,6...38,4 kbauds
|
Gateway di comunicazione
|
Da Ethernet TCP/IP a Modbus
|
Server web
|
HTTP server integrato
|
Installazione
|
Con clip
|
Installazione
|
Guida DIN 35 mm
|
Tipo di controllo
|
Mediante software
|
Tensione nominale di alimentazione [Us]
|
24 V DC - 20...10 %
|
Massima corrente fornita
|
3 A
|
Assorbimento di corrente
|
120 mA
|
Collegamenti - morsetti
|
Connettore RJ45
|
Certificazioni prodotto
|
CE
GOST
cULus
FCC
|
Norme di riferimento
|
IEC 60947-6-2
UL 508
UL 60950
IEC 60950
|
Altezza
|
105 mm
|
Larghezza
|
72 mm
|
Profondità
|
71 mm
|
Peso prodotto
|
182,5 g
|
Accessori / categoria accessori
|
Ricambio per Compact NS630b...1600
Ricambio per Compact NS1600b...3200
|
Ambiente
Grado di protezione IP
|
IP2x connettori:
IP3x altre parti:
IP4x pannello frontale:
|
Umidità relativa
|
5…85 %
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…85 °C
|
Temperatura ambiente operativa
|
-20…70 °C
|
Grado di inquinamento
|
3
|
Tenuta al fuoco
|
V0 conforme a UL 94
V0 conforme a IEC 60947-1
V0 conforme a IEC 60695-2-11
|
Resistenza agli shock
|
1000 m/s²
|
Frequenza di vibrazione
|
5…8,4 Hz
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
7,1 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
7,2 cm
|
Confezione 1: profondità
|
10,5 cm
|
Confezione 1: peso
|
188,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
P06
|
Numero di unità per confezione 2
|
192
|
Confezione 2: altezza
|
60,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
80,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
70,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
61,786 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
S03
|
Numero di unità per confezione 3
|
24
|
Confezione 3: altezza
|
30,0 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
30,0 cm
|
Confezione 3: profondità
|
40,0 cm
|
Confezione 3: peso
|
6,723 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|