|
|
|
LV434063
Modulo COM telaio e I/O
|
|
|
Presentazione
Nome dispositivo
|
I/O
|
Tipo prodotto
|
Modulo I/O
|
Compatibilità gamma
|
Masterpact MasterPact MTZ
Masterpact Masterpact NT
Masterpact Masterpact NW
Compact Compact NSX
Compact Compact NS630b...1600
Compact Compact NS1600b...3200
PowerPact PowerPact J
PowerPact PowerPact L
PowerPact PowerPact H
PowerPact PowerPact P
PowerPact PowerPact R
|
Nome prodotto
|
Enerlin'X IO
|
Caratteristiche tecniche
Tipo rete di comunicazione
|
Universal Logic Plug su 2 connettori RJ45
|
Tensione nominale di alimentazione [Us]
|
24 V DC - 20...10 %
|
Assorbimento [A]
|
165 mA
|
Compatibilità elettromagnetica
|
Test immunità scarica elettrostatica conforme a EN/IEC 61000-4-2
Immunità ai campi irradiati 10 V/m conforme a EN/IEC 61000-4-3
Test di immunità alle sovratensioni conforme a EN/IEC 61000-4-5
|
Numero di ingressi
|
6 digitale
1 analogico
|
Tipo d'ingresso
|
Digitale a stato 1: 19,8…25,2 V - DC - 6,1…8,8 mA
Digitale a stato 0: 0…19,8 V - DC - 0 mA
|
Numero di uscite
|
3 digitale
|
Tipo uscita
|
Digitale: 250 V - CA - 5 A
|
Lunghezza cavo
|
10 m
|
Installazione
|
Con clip
|
Installazione
|
Guida DIN 35 mm
|
Tipo di controllo
|
Mediante software
|
Temporizzazione
|
0...20 s
|
Frequenza di vibrazione
|
5…8,4 Hz
|
Collegamenti - morsetti
|
Terminale a vite
|
Certificazioni prodotto
|
FCC
GOST
CE
cULus
|
Norme di riferimento
|
IEC 60947-6-2
UL 60950
IEC 60950
UL 508
|
Profondità
|
70,6 mm
|
Altezza
|
116 mm
|
Larghezza
|
71,7 mm
|
Peso prodotto
|
229,5 g
|
Ambiente
Umidità relativa
|
5…85 %
|
Grado di protezione IP
|
IP2x connettori:
IP4x pannello frontale:
IP3x altre parti:
|
Temperatura ambiente operativa
|
-20…70 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…85 °C
|
Grado di inquinamento
|
3
|
Tenuta al fuoco
|
V0 conforme a UL
|
Resistenza agli urti
|
1000 m/s²
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
9,000 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
8,800 cm
|
Confezione 1: profondità
|
12,500 cm
|
Confezione 1: peso
|
294,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S03
|
Numero di unità per confezione 2
|
24
|
Confezione 2: altezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
7,752 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
P06
|
Numero di unità per confezione 3
|
192
|
Confezione 3: altezza
|
75,000 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
60,000 cm
|
Confezione 3: profondità
|
80,000 cm
|
Confezione 3: peso
|
71,228 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|