|
|
|
LV434201
Cavo - L = 1,3 m - Per NSX100..250, NSX400..630
|
|
|
Presentazione
Nome dispositivo
|
cavo L = 1,3 m
|
Tipo prodotto
|
Terminal block connector
|
Compatibilità gamma
|
Compact ComPact NSX DC
PowerPact PowerPact Multistandard
Compact Compact NSX
|
Caratteristiche tecniche
Installazione
|
Con clip
|
Posizione del collegamento
|
Interno
|
Localizzazione sul dispositivo
|
Internal
|
Tipo di connettore
|
1 RJ45
|
Tensione nominale di esercizio [Ue]
|
<= 480 V
|
Lunghezza
|
1,3 m
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
3,3 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
5,5 cm
|
Confezione 1: profondità
|
11,6 cm
|
Confezione 1: peso
|
70,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S02
|
Numero di unità per confezione 2
|
46
|
Confezione 2: altezza
|
15,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
3,3 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|