Schneider-Electric
 
LV434401 immagine - metel
LV434401
Interruttore Compact NSX160B - 160 A - 4 poli - S/sganciatore
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma Compact
Gamma prodotto "ComPact NSX100...250"
Nome dispositivo Compact NSX160E
Tipo prodotto Base interruttore
Applicazione Distribuzione
Nome interruttore Compact NSX160E
Number of poles 4P
Posizione neutro Sinistra
Corrente nominale [In] 160 A a 40 °C
Tensione nominale di impiego [Ue] 690 V CA 50/60 Hz
Tipo di rete CA
Frequenza di rete 50/60 Hz
Attitudine al sezionamento Si conforme a EN/IEC 60947-2
Categoria di utilizzazione Categoria A
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity 16 kA a 380...415 V
Performance level E 16 kA 415 V CA
Tipo di controllo Leva
Caratteristiche tecniche
Tensione nominale di isolamento [Ui] 800 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp] 8 kV conforme a IEC 60947-2
Tipologia protezione Senza protezione
Width (W) 140 mm
Height (H) 161 mm
Depth (D) 86 mm
Ambiente
Norme di riferimento EN/IEC 60947-2
UL 508
Grado di inquinamento 3 conforme a IEC 60664-1
Grado di protezione IP IP40 conforming to CEI 60529
Grado di protezione IK IK07 conforming to CEI 62262
Temperatura ambiente operativa -25…70 °C
Temperatura di stoccaggio -50…85 °C
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 14,2 cm
Confezione 1: larghezza 14,6 cm
Confezione 1: profondità 19,2 cm
Confezione 1: peso 1,936 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE Conforme alle esenzioni
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità
print Informazioni sulla fine della vita
WEEE Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months