Schneider-Electric
 
LV438262 immagine - metel
LV438262
Interruttore Compact NSX400F DC - TM-DC - 400 A - 4P
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma Compact
Nome prodotto ComPact NSX DC
Gamma prodotto "ComPact NSX400...630 DC"
Nome dispositivo NSX400F DC
Tipo prodotto Interruttore automatico
Applicazione Distribuzione
Number of poles 4P
Descrizione poli protetti 4t
Posizione neutro Sinistra
Corrente nominale [In] 400 A a 40 °C
Tensione nominale di impiego [Ue] 750 V DC
Tipo di rete DC
Attitudine al sezionamento Si conforme a EN/IEC 60947-2
Categoria di utilizzazione Categoria A
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity 36 kA Icu conforme a IEC 60947-2 a 250 V DC 1P
36 kA Icu conforme a IEC 60947-2 a 500 V DC 2P
36 kA Icu conforme a IEC 60947-2 a 750 V DC 3P
36 kA Icu conforme a IEC 60947-2 a 750 V DC 4P
Performance level F 36 kA 750 V DC
Nome sganciatore TM-DC
Tecnologia sganciatore Magnetotermico
Tipo di controllo Leva
Circuit breaker mounting mode Fisso
Caratteristiche tecniche
Tensione nominale di isolamento [Ui] 750 V DC conforme a IEC 60947-2
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp] 8 kV conforme a IEC 60947-2
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity 36 kA a 750 V DC conforme a IEC 60947-2
Durata meccanica 5000 cicli
Durata elettrica 1000 cicli a 750 V In
2000 cicli a 750 V In/2
Installazione Piastra posteriore
Attacchi superiori Lato anteriore
Attacchi inferiori Lato anteriore
Passo di collegamento 45 mm
Tipo di protezione L : for protezione sovraccarico (termico)
I : for protezione da cortocircuito (magnetica)
Calibro sganciatore 400 A a 40 °C
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection) Regolabile
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range 0,7...1 x In
Protezione differenziale Senza
Number of slots for electrical auxiliaries 6 slot
Larghezza (L) 185 mm
Altezza (H) 255 mm
Profondità (D) 110 mm
Peso prodotto 7,9 kg
Ambiente
Norme di riferimento EN/IEC 60947
Certificazioni prodotto CCC
EAC
Marina
Categoria di sovratensione Classe II
Classe di protezione contro le scariche elettriche Classe II
Grado di inquinamento 3 conforme a IEC 60664-1
Grado di protezione IP IP40 conforming to CEI 60529
Grado di protezione IK IK07 conforming to CEI 62262
Temperatura ambiente -25…70 °C
Temperatura di stoccaggio -50…85 °C
Umidità relativa 0…95 %
Altitudine di funzionamento 0...2000 m senza riduzione
"2000 m...5000 m" con declassamento
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 15,0 cm
Confezione 1: larghezza 20,0 cm
Confezione 1: profondità 29,5 cm
Confezione 1: peso 7,225 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Direttiva RoHS UE Conformità
print EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
WEEE Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 mesi