Gamma
|
FuPacT
|
Nome prodotto
|
Fupact ISFT
|
Nome dispositivo
|
ISFT160
|
Tipo prodotto
|
Interruttore di manovra-sezionatore con fusibili
|
Applicazione
|
Protezione apparecchio, monitoraggio e controllo
Distribuzione
|
Funzione di segnalazione
|
Separated fuse monitor
|
Numero di poli
|
3P
|
Numero di portafusibili
|
3
|
Tipo fusibile
|
DIN
|
Calibro fusibile
|
NH00
|
Attitudine al sezionamento
|
Si conforme a EN/IEC 60947-3
|
Interruzione visibile
|
Sì
|
Segnalazione posizione contatti
|
Si
|
Corrente termica convenzionale in aria aperta [Ith]
|
160 A ( 40 °C ) Dissipazione potenza per fusibile: 12 W
|
Corrente termica convenzionale in cassetta [Ithe]
|
160 A a 40 °C, Dissipazione potenza per fusibile: 12 W
|
Maximum power dissipation per pole
|
15 W
|
Tensione nominale di impiego [Ue]
|
690 V CA 50/60 Hz
440 V DC
800 V CA 50/60 Hz AC-20
800 V DC DC-20
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
1000 V CA 50/60 Hz
1000 V DC
|
Tensione nominale di tenuta ad impulso [uimp]
|
8 kV
|
Corrente nominale di impiego [Ie]
|
AC-21B: 160 A at 220/240 V CA 50/60 Hz
AC-21B: 160 A at 380/415 V CA 50/60 Hz
AC-21B: 160 A at 440/480 V CA 50/60 Hz
AC-21B: 160 A at 500 V CA 50/60 Hz
AC-21B: 160 A at 660/690 V CA 50/60 Hz
AC-22B: 160 A at 220/240 V CA 50/60 Hz
AC-22B: 160 A at 380/415 V CA 50/60 Hz
AC-22B: 160 A at 440/480 V CA 50/60 Hz
AC-22B: 160 A at 500 V CA 50/60 Hz
DC-21B: 160 A at 220 V DC (3 poli in serie)
DC-21B: 125 A at 440 V DC (3 poli in serie)
DC-22B: 160 A at 220 V DC (3 poli in serie)
|
[Iq] Breaking capacity with fuses (kA RMS)
|
80 kA a 415 V (AC)
80 kA a 500 V (AC)
25 kA a 690 V (AC)
|
Corrente nominale ammissibile di breve durata [Icw]
|
5 kA per 1 s
|
[Icm] Rated short-circuit making capacity
|
7,65 kA a 690 V
|
Servizio nominale
|
Ininterrotto
|
Tipo di controllo
|
Maniglia portafusibili
|
Predisposizione per chiusura a lucchetto
|
Sigillo in piombo
|
Posizione di montaggio
|
Verticale
Orizzontale
|
Installazione
|
Fisso
|
Supporto di montaggio
|
Piastra montaggio
Barre collettrici
|
Installazione
|
Affiancati
|
Funzionamento dei contatti
|
Single-break
|
Durata meccanica
|
1600 cicli
|
Durata elettrica
|
AC-21B: 200 cicli 690 V CA 50/60 Hz
AC-22B: 200 cicli 500 V CA 50/60 Hz
AC-23B: 200 cicli 415 V CA 50/60 Hz
|
Connessioni - morsetti
|
Morsetti di fissaggio a vite a monte 160 A 2,5…95 mm²
Morsetti di fissaggio a vite a valle 160 A 2,5…95 mm²
|
Coppia di serraggio
|
12 N.m per morsetto
|
Larghezza
|
106 mm
|
Altezza
|
206 mm
|
Profondità
|
80 mm
|
Peso netto
|
0,6 kg
|
Norme di riferimento
|
EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-3
|
Certificazioni prodotto
|
CE
CCC
EAC
|