Gamma
|
FuPacT
|
Nome prodotto
|
FuPacT GS
|
Nome dispositivo
|
GSD630
|
Tipo prodotto
|
Switch-disconnector-fuse
|
Applicazione
|
Protezione apparecchio, monitoraggio e controllo
Distribuzione
|
Numero di poli
|
3P
|
Numero di portafusibili
|
3
|
Tipo fusibile
|
DIN
|
Calibro fusibile
|
NH3
|
Attitudine al sezionamento
|
Si conforme a EN/IEC 60947-3
|
Interruzione visibile
|
No
|
Segnalazione posizione contatti
|
Si
|
Corrente termica convenzionale in aria aperta [Ith]
|
630 A ( 35 °C ) Dissipazione potenza per fusibile: 60 W
|
Corrente termica convenzionale in cassetta [Ithe]
|
630 A a 35 °C, Dissipazione potenza per fusibile: 60 W
|
Maximum power dissipation per pole
|
61 W
|
Tensione nominale di impiego [Ue]
|
690 V CA 50/60 Hz
1000 V CA 50/60 Hz AC-20
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
1000 V CA 50/60 Hz
|
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]
|
12 kV
|
Corrente nominale di impiego [Ie]
|
AC-22A: 630 A at 220/240 V CA 50/60 Hz
AC-22B: 630 A at 220/240 V CA 50/60 Hz
AC-22A: 630 A at 380/415 V CA 50/60 Hz
AC-22B: 630 A at 380/415 V CA 50/60 Hz
AC-22A: 630 A at 660/690 V CA 50/60 Hz
AC-22B: 630 A at 660/690 V CA 50/60 Hz
|
[Iq] Breaking capacity with fuses (kA RMS)
|
100 kA a 415 V (AC)
100 kA a 690 V (AC)
|
Potenza di impiego nominale in W
|
355 kW a 380/400 V
295 kW a 660/690 V
|
Composizione e tipologia contatti
|
3 NO
|
Tipo di manovra
|
Frontale esterno
Lato destro esterno
|
Predisposizione per chiusura a lucchetto
|
3 lucchetti
|
Installazione
|
Verticale
|
Installazione
|
Fisso
|
Supporto di montaggio
|
Piastra posteriore
|
Durata meccanica
|
5000 cicli
|
Durata elettrica
|
AC-22A: 200 cicli 415 V CA 50/60 Hz
AC-22A: 200 cicli 690 V CA 50/60 Hz
|
Connessioni - morsetti
|
Circuito di potenza: bare cable connectors63 mm²
Circuito di potenza: morsetti di collegamento a dado 2 cavi 150 mm²
Circuito di potenza: morsetti di collegamento a dado 2 cavi 300 mm²
|
Coppia di serraggio
|
Circuito di potenza: 44 Nm
|
Larghezza
|
364 mm
|
Altezza
|
300 mm
|
Profondità
|
250 mm
|
Peso prodotto
|
16 kg
|
Norme di riferimento
|
EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-3
|
Certificazioni prodotto
|
CE
CCC
EAC
|