Gamma
|
FuPacT
|
Nome prodotto
|
FuPacT GS
|
Nome dispositivo
|
GSC32
|
Tipo prodotto
|
Switch-disconnector-fuse
|
Applicazione
|
Protezione apparecchio, monitoraggio e controllo
Distribuzione
|
Numero di poli
|
4P
|
Numero di portafusibili
|
3
|
Tipo fusibile
|
NFC
|
Calibro fusibile
|
10 x 38 mm
|
Attitudine al sezionamento
|
Si conforme a EN/IEC 60947-3
|
Interruzione visibile
|
No
|
Segnalazione posizione contatti
|
Si
|
Corrente termica convenzionale in aria aperta [Ith]
|
32 A ( 35 °C ) Dissipazione potenza per fusibile: 2,9 W
|
Corrente termica convenzionale in cassetta [Ithe]
|
32 A a 35 °C, Dissipazione potenza per fusibile: 2,9 W
|
Maximum power dissipation per pole
|
1,2 W
|
Tensione nominale di impiego [Ue]
|
690 V CA 50/60 Hz
800 V CA 50/60 Hz AC-20
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
800 V CA 50/60 Hz
|
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]
|
8 kV
|
Corrente nominale di impiego [Ie]
|
AC-22A: 32 A at 220/240 V CA 50/60 Hz
AC-23A: 32 A at 220/240 V CA 50/60 Hz
AC-22B: 32 A at 220/240 V CA 50/60 Hz
AC-23B: 32 A at 220/240 V CA 50/60 Hz
AC-22A: 32 A at 380/415 V CA 50/60 Hz
AC-23A: 32 A at 380/415 V CA 50/60 Hz
AC-22B: 32 A at 380/415 V CA 50/60 Hz
AC-23B: 32 A at 380/415 V CA 50/60 Hz
AC-22A: 32 A at 660/690 V CA 50/60 Hz
AC-23A: 32 A at 660/690 V CA 50/60 Hz
AC-22B: 32 A at 660/690 V CA 50/60 Hz
AC-23B: 32 A at 660/690 V CA 50/60 Hz
|
[Iq] Breaking capacity with fuses (kA RMS)
|
100 kA a 415 V (AC)
100 kA a 690 V (AC)
|
Potenza di impiego nominale in W
|
15 kW a 380/400 V
25 kW a 660/690 V
|
Composizione e tipologia contatti
|
4 NO
|
Tipo di manovra
|
Frontale diretto
Frontale esterno
Lato destro esterno
|
Predisposizione per chiusura a lucchetto
|
3 lucchetti
|
Installazione
|
Verticale
|
Installazione
|
Fisso
|
Supporto di montaggio
|
Piastra posteriore
Guida DIN
|
Durata meccanica
|
10000 cicli
|
Durata elettrica
|
AC-22A: 1500 cicli 415 V CA 50/60 Hz
AC-23A: 1500 cicli 415 V CA 50/60 Hz
AC-22A: 1500 cicli 690 V CA 50/60 Hz
AC-23A: 1500 cicli 690 V CA 50/60 Hz
|
Connessioni - morsetti
|
Circuito di potenza: morsetti di fissaggio a vite2,5…16 mm² flessibile
|
Coppia di serraggio
|
Circuito di potenza: 3 Nm - su morsetti di fissaggio a vite
|
Larghezza
|
96 mm
|
Altezza
|
98 mm
|
Profondità
|
65 mm
|
Peso prodotto
|
0,5 kg
|
Norme di riferimento
|
EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-3
|
Certificazioni prodotto
|
CE
CCC
EAC
|