Schneider-Electric
 
LV481693 immagine - metel
LV481693
FuPactGS BS1250 3P D1 man. front/lat
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma FuPacT
Nome prodotto FuPacT GS
Nome dispositivo GSB1250
Tipo prodotto Switch-disconnector-fuse
Applicazione Protezione apparecchio, monitoraggio e controllo
Distribuzione
Numero di poli 3P
Numero di portafusibili 3
Tipo fusibile BS
Calibro fusibile D1
Attitudine al sezionamento Si conforme a EN/IEC 60947-3
Interruzione visibile No
Segnalazione posizione contatti Si
Corrente termica convenzionale in aria aperta [Ith] 1250 A ( 35 °C ) Dissipazione potenza per fusibile: 100 W
Corrente termica convenzionale in cassetta [Ithe] 1250 A a 35 °C, Dissipazione potenza per fusibile: 100 W
Maximum power dissipation per pole 154 W
Tensione nominale di impiego [Ue] 690 V CA 50/60 Hz
1000 V CA 50/60 Hz AC-20
Tensione nominale di isolamento [Ui] 1000 V CA 50/60 Hz
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp] 12 kV
Corrente nominale di impiego [Ie] AC-22A: 1250 A at 220/240 V CA 50/60 Hz
AC-23A: 1250 A at 220/240 V CA 50/60 Hz
AC-22B: 1250 A at 220/240 V CA 50/60 Hz
AC-23B: 1250 A at 220/240 V CA 50/60 Hz
AC-22A: 1250 A at 380/415 V CA 50/60 Hz
AC-23A: 1250 A at 380/415 V CA 50/60 Hz
AC-22B: 1250 A at 380/415 V CA 50/60 Hz
AC-23B: 1250 A at 380/415 V CA 50/60 Hz
AC-22A: 1250 A at 660/690 V CA 50/60 Hz
AC-22B: 1250 A at 660/690 V CA 50/60 Hz
Caratteristiche tecniche
[Iq] Breaking capacity with fuses (kA RMS) 100 kA a 415 V (AC)
100 kA a 690 V (AC)
Potenza di impiego nominale in W 750 kW a 380/400 V
900 kW a 660/690 V
Composizione e tipologia contatti 3 NO
Tipo di manovra Frontale esterno
Lato destro esterno
Predisposizione per chiusura a lucchetto 3 lucchetti
Posizione di montaggio Verticale
Installazione Fisso
Supporto di montaggio Piastra posteriore
Durata meccanica 5000 cicli
Durata elettrica AC-22A: 100 cicli 415 V CA 50/60 Hz
AC-22A: 100 cicli 690 V CA 50/60 Hz
AC-23A: 100 cicli 415 V CA 50/60 Hz
Connessioni - morsetti Circuito di potenza: bare cable connectors80 mm²
Circuito di potenza: morsetti di collegamento a dado 4 cavi 185 mm²
Coppia di serraggio Circuito di potenza: 44 Nm
Larghezza 442 mm
Altezza 300 mm
Profondità 289 mm
Peso netto 25 kg
Norme di riferimento EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-3
Certificazioni prodotto CE
CCC
EAC
Ambiente
Classe di protezione contro le scariche elettriche Lato anteriore classe II
Grado di protezione IP IP20 (con copriterminale) conforme a IEC 60529
Grado di protezione IK IK07 conforme a EN 50102
Grado di inquinamento 3 conforme a IEC 60947
Temperatura ambiente -20…70 °C
Temperatura di stoccaggio -40…80 °C
Flame resistance 850 °C coprifusibile conforme a IEC 60695-2-1
960 °C corpo conforme a IEC 60695-2-1
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 51,0 cm
Confezione 1: larghezza 60,0 cm
Confezione 1: profondità 80,0 cm
Confezione 1: peso 40,96 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS UE Conformità
print EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità
print Informazioni sulla fine della vita
WEEE Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 mesi