Schneider-Electric
 
LV833645SP immagine - metel
LV833645SP
Cable lug adapters - set of 4 - for Masterpact MTZ1 - 4P - spare part
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma Masterpact
Tipo Prodotto Adattatore capocorda
Categoria Accessorio / Parte Separata Accessori di connessione
Compatibilità Gamma Masterpact Masterpact MTZ1 interruttore automatico
Numero di poli 4P
Caratteristiche tecniche
Quantità Per Confezione Set da 4
Installazione Fisso
Estraibile
Posizione del collegamento Lato anteriore
Lato posteriore
Corrente Nominale [In] 800 A
1600 A
630 A
1000 A
1250 A
250 A
Attrezzature fornite 1 scheda istruzioni
Tipo Di Offerta Ricambio
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 5,500 cm
Confezione 1: larghezza 27,000 cm
Confezione 1: profondità 20,000 cm
Confezione 1: peso 5,576 kg
Unità di misura confezione 2 S03
Numero di unità per confezione 2 3
Confezione 2: altezza 30,000 cm
Confezione 2: larghezza 30,000 cm
Confezione 2: profondità 40,000 cm
Confezione 2: peso 17,700 kg
Sostenibilità dell'offerta
Imballaggio senza plastica No
Pacchetto con cartone per riciclo
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS Unione europea Conforme
print EU RoHS Dichiarazione
Senza metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Informazioni sull'esenzione RoHS
print Sì
Regolamento RoHS Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Senza PVC
Ritiro No
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 mesi