Schneider-Electric
 
LV833738 immagine - metel
LV833738
Rear bottom connection - horizontal - for MTZ1 06-16 - 4P drawout
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma Masterpact
Type of accessory Accessorio di connessione
Tipo Prodotto Attacchi posteriori
Numero di poli 4P
Caratteristiche tecniche
Compatibilità prodotto MasterPact MTZ1 06-16 H1
MasterPact MTZ1 06-16 H2
Masterpact MTZ1 16 H2T
MasterPact MTZ1 06-16 H3
MasterPact MTZ1 06-10 L1
MasterPact MTZ1 06-16 HA
MasterPact MTZ1 06-12 HF
Installazione Estraibile
Connection accesibility Lato posteriore
Position on device Lato inferiore
Posizione collegamento Orizzontale
Passo del collegamento 70 mm
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 1,5 cm
Confezione 1: larghezza 4,5 cm
Confezione 1: profondità 6,0 cm
Confezione 1: peso 2,384 kg
Sostenibilità dell'offerta
Imballaggio senza plastica
Pacchetto con cartone per riciclo
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS Unione europea Conforme
print EU RoHS Dichiarazione
Senza metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Informazioni sull'esenzione RoHS
print Sì
Regolamento RoHS Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Senza PVC
Prestazioni contenuto alogeno Prodotto privo di alogeni
Ritiro No
Impronta di carbonio (kg CO2 eq.) 78
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 mesi