|
|
|
LV833751
Contatto CE telaio MTZ
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Masterpact
|
Nome dispositivo
|
CE
|
Tipo prodotto
|
Contatto ausiliario
|
Applicazione
|
Controllo
|
Compatibilità gamma
|
Masterpact Masterpact MTZ1 interruttore automatico
Masterpact Masterpact MTZ2 interruttore automatico
Masterpact Masterpact MTZ3 interruttore automatico
|
Composizione contatti segnale
|
1 NO/NC
|
Caratteristiche tecniche
Tipo contatti ausiliari
|
Standard
|
Funzionamento contatti ausiliari
|
Posizione di connessione
|
Installazione
|
Estraibile
|
Corrente nominale di impiego [Ie]
|
AC-12: 6 A a 690 V CA 50/60 Hz
AC-12: 8 A a 240 V CA 50/60 Hz
AC-12: 8 A a 380 V CA 50/60 Hz
AC-12: 8 A a 480 V CA 50/60 Hz
DC-12: 0,8 A a 125 V DC
DC-12: 2,5 A a 24/48 V DC
DC-12: 0,3 A a 150 V DC
|
Carico minimo
|
100 mA a 24 V
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
0,9 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
4,2 cm
|
Confezione 1: profondità
|
4,2 cm
|
Confezione 1: peso
|
1,018 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Imballaggio senza plastica
|
Sì
|
Pacchetto con cartone per riciclo
|
Sì
|
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
REACh senza SVHC
|
Sì
|
Direttiva RoHS Unione europea
|
Conforme
EU RoHS Dichiarazione
|
Senza metalli pesanti tossici
|
Sì
|
Senza mercurio
|
Sì
|
Informazioni sull'esenzione RoHS
|
Sì
|
Regolamento RoHS Cina
|
Dichiarazione RoHS della Cina
|
Profilo di circolarità
|
Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
|
Ritiro
|
No
|
Garanzia contrattuale
|
|