|
|
|
LV833756
Contatto basso livello CD telaio MTZ
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Masterpact
|
Nome dispositivo
|
CD
|
Tipo prodotto
|
Contatto ausiliario
|
Applicazione
|
Controllo
|
Compatibilità gamma
|
Masterpact Masterpact MTZ1 interruttore automatico
Masterpact Masterpact MTZ2 interruttore automatico
Masterpact Masterpact MTZ3 interruttore automatico
|
Composizione contatti segnale
|
1 NO/NC
|
Caratteristiche tecniche
Tipo contatti ausiliari
|
Basso livello
|
Funzionamento contatti ausiliari
|
Posizione di disconnessione
|
Installazione
|
Estraibile
|
Corrente nominale di impiego [Ie]
|
DC-12: 0,3 A a 250 V DC
DC-12: 0,8 A a 125 V DC
DC-12: 2,5 A a 24/48 V DC
AC-12: 5 A a 24/48 V CA 50/60 Hz
AC-12: 5 A a 240 V CA 50/60 Hz
AC-12: 5 A a 380 V CA 50/60 Hz
|
Carico minimo
|
2 mA a 15 V
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
1,0 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
5,0 cm
|
Confezione 1: profondità
|
5,0 cm
|
Confezione 1: peso
|
1,012 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|