[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity
|
50 kA a 220/415 V CA 50/60 Hz
50 kA a 440 V CA 50/60 Hz
42 kA a 500/525 V CA 50/60 Hz
42 kA a 660/690 V CA 50/60 Hz
|
Potere di interruzione nominale di servizio [Ics]
|
50 kA a 220/415 V CA 50/60 Hz
50 kA a 440 V CA 50/60 Hz
42 kA a 500/525 V CA 50/60 Hz
42 kA a 660/690 V CA 50/60 Hz
|
Corrente nominale ammissibile di breve durata [Icw]
|
42 kA 0,5 s
42 kA 1 s
24 kA 3 s
|
Potere di chiusura nominale in cortocircuito [Icm]
|
105 kA 220/415 V CA a 50/60 Hz
105 kA 440 V CA a 50/60 Hz
88 kA 500/525 V CA a 50/60 Hz
88 kA 660/690 V CA a 50/60 Hz
|
Integrated instantaneous protection (DIN in kA peak)
|
81…99 kA
|
Sensor rating
|
800 A
1000 A
1250 A
1600 A
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
1000 V CA 50/60 Hz
|
Tensione nominale di tenuta ad impulso [uimp]
|
12 kV
|
Potenza dissipata in W
|
220 W
|
Tempo massimo di interruzione
|
25 ms
|
Tempo massimo di risposta in chiusura
|
50 ms
|
Supporto di montaggio
|
Guida
Piastra base
|
Attacchi superiori
|
Lato anteriore
Rear
|
Attacchi inferiori
|
Lato anteriore
Lato posteriore
|
Passo del collegamento
|
70 mm
|
Durata meccanica
|
12500 cicli con manutenzione preventiva periodica
|
Durata elettrica
|
3000 cicli 690 V CA 50/60 Hz conforme a EN/IEC 60947-2
6000 cicli 440 V CA 50/60 Hz conforme a EN/IEC 60947-2
AC-23A: 3000 cicli 690 V CA 50/60 Hz conforme a EN/IEC 60947-3
AC-23A: 6000 cicli 440 V CA 50/60 Hz conforme a EN/IEC 60947-3
AC-3: 6000 cicli 440 V CA 50/60 Hz conforme a EN/IEC 60947-3
|
Altezza
|
301 mm
|
Larghezza
|
346 mm
|
Profondità
|
209 mm
|
Peso prodotto
|
18 kg
|
Norme di riferimento
|
EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-2
EN/IEC 60947-2 Annex H
IEC 61557-12
|
Certificazioni prodotto
|
CE
IECEE CB Scheme
|