|
|
|
LV847292
Micrologic 6.0 X control unit - for drawout Masterpact MTZ1
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
MasterPacT
|
Nome dispositivo
|
Micrologic 6.0 X
|
Tipo prodotto
|
Centralina
|
Applicazione
|
Protezione apparecchio, monitoraggio e controllo
|
Applicazione interruttore
|
Distribuzione IEC standard
|
Compatibilità gamma
|
MasterPact MTZ1 interruttore automatico
|
Poles
|
4P
3P
|
Descrizione poli protetti
|
3P 3d
4P 3d
4P 3d + N/2
4P 4d
4P 3d + OSN
|
Tensione nominale di impiego [Ue]
|
690 V CA, +/- 10 %
|
Tipo di rete
|
CA
|
Frequenza di rete
|
50/60 Hz
|
Tecnologia sganciatore
|
Elettronico
|
Funzioni di protezione sganciatore
|
LSIG
|
Tipo di protezione
|
Protezione da sovraccarico (prolungato) conforme a ANSI 49
Protezione cortocircuito istantanea conforme a ANSI 50
Protezione da cortocircuito breve termine conforme a ANSI 51
Guasto di terra conforme a ANSI 51N
|
Valore nominale sganciatore
|
400 A
630 A
800 A
1000 A
1250 A
1600 A
|
Caratteristiche tecniche
Installazione
|
Estraibile
|
Regolazione protezione neutro
|
1 x Ir (4P 4d)
0,5 x Ir (4P 3d + N/2)
1,6 x Ir (4P 3d + OSN)
Nessuna protezione (4P 3d)
|
[Ir] long time pick-up adjustment range
|
0,4...1 x In regolabile con passo 1 A
|
Tipo regolazione temporizzazione prolungata
|
Regolabile con passo 0,5 s
|
[tr] long-time delay adjustment range
|
12,5…600 s a 1,5 x Ir
0,5…24 s a 6 x Ir
0,7…16,6 s a 7,2 x Ir
|
Memoria termica
|
Si
|
Regolazione soglia corto ritardo [Isd]
|
1.5...10 x Ir regolabile con passo 0,5 x Ir con HMI incluso
1.5...10 x Ir regolabile con passo 0,1 x Ir con software Ecoreach o applicazione Masterpact MTZ
|
Tipo regolazione ritardo di breve durata
|
Regolabile
|
Regolazione ritardo breve durata [tsd]
|
0,1…0,4 s I²t=on
0…0,4 s I²t=off
|
Tipo regolazione attivazione istantanea [Ii]
|
Regolabile
|
[Ii] instantaneous pick-up adjustment range
|
2...15 x In regolabile con passo 0,5 x In con HMI incluso
2...15 x In regolabile con passo 0,1 x In con software Ecoreach o applicazione Masterpact MTZ
Ii on/off
|
[li mode] instantaneous delay adjustment range
|
0 ms in veloce
20 ms in Standard
|
Regolazione intervento su guasto differenziale
|
Regolabile
|
Intervallo regolazione soglia protezione di terra [Ig]
|
Con In > 400 A 0,2...1 x In regolabile con passo 1 o 10 A
Con In <= 400 A 0,3...1 x In regolabile con passo 1 o 10 A
Ig on/off
|
Ground-fault time delay adjustment type
|
Regolabile
|
Intervallo regolazione ritardo protezione di terra [tg]
|
0,1…0,4 s I²t=on
0…0,4 s I²t=off
|
Selettività logica ZSI
|
Con
|
Rete e tipo di diagnosi macchina
|
Stato di salute del sistema (HMI): stato dell'interruttore
Stato dei contatti: stato dell'interruttore
Vita Micrologic: stato dell'interruttore
Indicazione causa intervento: causa sgancio interruttore
Carta d'identità: dati diagnostici
Sintesi allarmi: dati diagnostici
Funzione monitorata: dati diagnostici
Operazione: dati diagnostici
Test Micrologic: test
Test protezione: test
Test selettività: test
Trip context information: geestione crisi
Operazione: diagnostica avanzata
Vita interruttore: stato dell'interruttore
|
Tipo di misura
|
Misuratore di potenza
|
Gestione dell'energia
|
Misura ,energia attiva, reattiva e apparente
Misura ,rete elettrica
Misura ,energia
|
Tipo di misura
|
Corrente I1, I2, I3, Imedia RMS
Neutral current IN RMS
Ground fault current Ig RMS
Voltage V12, V23, V31, VLLavg RMS
Voltage V1N, V2N, V3N, VLNavg RMS
Potenza attiva P, P1, P2, P3 totale
Potenza reattiva Q, Q1, Q2, Q3 totale
Potenza apparente S, S1, S2, S3 totale
Fattore di potenza
Energia attiva Ep IN/OUT/tot
Reactive energy Eq IN/OUT/tot
Energia apparente Es IN/OUT/tot
Corrente richiesta I1, I2, I3, In, Imedia
Potenza richiesta P, Q, S
Frequenza
Sequenza fase
Earth leakage current
Distorsione armonica totale di corrente THD (I)
Distorsione armonica tensione totale THD (V)
Corrente di squilibrio
Tensione di squilibrio
|
Tensione di misura
|
208…828 V CA 50/60 Hz da fase a fase
120…480 V CA 50/60 Hz da fase a neutro
|
Campo di misura della frequenza
|
40…70 Hz
|
Precisione di misura
|
Corrente I1, I2, I3, Imedia, Irichiesta per MTZ1: +/- 0,5% 40...1600 x 1,2 A
Corrente I1, I2, I3, Imedia, Irichiesta per MTZ2: +/- 0,5% 40...4000 x 1,2 A
Corrente I1, I2, I3, Imedia, Irichiesta per MTZ3: +/- 0,5% 80...6300 x 1,2 A
Neutral current IN: +/- 1 %
Ground fault current Ig: +/- 5 %
Voltage V12, V23, V31, VLLavg: +/- 0,5% 208...690 x 1,2 V
Voltage V1N, V2N, V3N, VLNavg: +/- 0,5% 120...400 x 1,2 V
Potenza attiva P, P1, P2, P3, Prichiesta: +/- 1 %
Potenza reattiva Q, Q1, Q2, Q3, Qrichiesta: +/- 2%
Potenza apparente S, S1, S2, S3, Srichiesta: +/- 1 %
Fattore di potenza: +/- 2%
Energia attiva Ep IN/OUT/tot: +/- 1 %
Energia reattiva Ep IN/OUT/tot: +/- 2%
Energia apparente Es IN/OUT/tot: +/- 1 %
Frequenza: +/-0,005 Hz
Earth leakage current: +/- 10 %
Corrente di squilibrio: +/- 0,5%
|
Classe di precisione
|
Classe 5P: distorsione armonica totale di corrente THD (I)
Classe 0.5: tensione di squilibrio
Classe 1: energia attiva e reattiva mediante conteggio impulsi (+/- W.h, +/- VAR.h)
Classe 2: distorsione armonica tensione totale THD (V)
|
Tipo di visualizzazione
|
Display LCD - 128 x 96 pixels
|
Protocollo porta comunicazione
|
Bluetooth 4.0 LE peer-to-peer 30 kbit/s
NFC peer-to-peer conforme a ISO 15963
USB peer-to-peer 115 kbauds
|
Registrazione dati
|
Registri di allarmi
Registri di manutenzione
Min/max dei valori istantanei
Indicazione dell'ora
Registri di dati
Registri di eventi
|
Ambiente
Norme di riferimento
|
EN/IEC 60092-202
EN/IEC 60947-2
EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60255-1
EN/IEC 61010-1
|
Installazione
|
Indoor use only
|
Caratteristiche ambientali
|
Wet location not approved for use conforme a IEC 61010-1
|
Compatibilità elettromagnetica
|
Test di immunità alle scariche elettrostatiche conforme a IEC 61000-4-2
Suscettibilità ai campi elettromagnetici conforme a IEC 61000-4-3
Test di immunità ai transitori elettrici veloci/burst conforme a IEC 61000-4-4
Test immunità onde d'urto 1,2/50 µs conforme a IEC 61000-4-5
Disturbi RF condotti conforme a IEC 61000-4-6
Emissioni condotte e irradiate A conforme a CISPR 22
|
Categoria di sovratensione
|
IV conforme a IEC 61010-1
|
Categoria di misura
|
Category IV conforme a IEC 61010-2-30
|
Grado di inquinamento
|
3 conforme a IEC 60947-1
|
Temperatura ambiente di funzionamento
|
-25…70 °C (funzionante)
-35 °C (for start-up of product)
|
Umidità relativa
|
95 % a 55 °C conforme a IEC 60068-2-30
|
Altitudine di funzionamento
|
<= 2000 m senza declassamento
<= 4000 m with operational voltage derating 600 V AC
<= 5000 m with operational voltage derating 560 V AC
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
6,8 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
8,0 cm
|
Confezione 1: profondità
|
21,5 cm
|
Confezione 1: peso
|
369,0 g
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|