|
|
|
LV847330
Front top connection - for MTZ1 06-16 - 4P fixed
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Masterpact
|
Type of accessory
|
Accessorio di connessione
|
Tipo prodotto
|
Collegamento frontale
|
Numero di poli
|
4P
|
Caratteristiche tecniche
Compatibilità prodotto
|
MasterPact MTZ1 06-16 H1
MasterPact MTZ1 06-16 H2
Masterpact MTZ1 16 H2T
MasterPact MTZ1 06-16 H3
MasterPact MTZ1 06-10 L1
MasterPact MTZ1 06-16 HA
|
Installazione
|
Fisso
|
Connection accesibility
|
Lato anteriore
|
Position on device
|
Lato superiore
|
Passo del collegamento
|
70 mm
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
2,0 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
8,7 cm
|
Confezione 1: profondità
|
28,0 cm
|
Confezione 1: peso
|
3,508 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Imballaggio senza plastica
|
Sì
|
Pacchetto con cartone per riciclo
|
Sì
|
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
REACh senza SVHC
|
Sì
|
Direttiva RoHS Unione europea
|
Conforme
EU RoHS Dichiarazione
|
Senza metalli pesanti tossici
|
Sì
|
Senza mercurio
|
Sì
|
Informazioni sull'esenzione RoHS
|
Sì
|
Regolamento RoHS Cina
|
Dichiarazione RoHS della Cina
|
Senza PVC
|
Sì
|
Prestazioni contenuto alogeno
|
Prodotto privo di alogeni
|
Ritiro
|
No
|
Garanzia contrattuale
|
|