Schneider-Electric
 
LV847443 immagine - metel
LV847443
XF closing voltage release - 200/250 V AC/DC - for MTZ1 drawout
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma Masterpact
Nome dispositivo XF
Tipo prodotto Bobina di sgancio
Applicazione Controllo
Compatibilità gamma Masterpact Masterpact MTZ1 interruttore
Tipo sganciatore voltmetrico Bobina di chiusura
Caratteristiche tecniche
Tipo di controllo Standard
[Un] voltage power supply 200...250 V CA 50/60 Hz
200...250 V CC
Soglia tensione di sgancio 0,85...1,1 Un alla chiusura
Holding power consumption 4,5 W
Circuit breaker mounting mode Estraibile
Maximum response time 65 ms alla chiusura per Masterpact MTZ1
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 3,5 cm
Confezione 1: larghezza 6,5 cm
Confezione 1: profondità 8,5 cm
Confezione 1: peso 1,167 kg
Sostenibilità dell'offerta
Imballaggio senza plastica
Pacchetto con cartone per riciclo
Numero SCIP Fb7b4f31-e2d2-4b8c-a9f0-9a1e2c43da19
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS Unione europea Conforme alle esenzioni
Senza mercurio
Informazioni sull'esenzione RoHS
print Sì
Regolamento RoHS Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità
print Informazioni sulla fine della vita
Ritiro No
Impronta di carbonio (kg CO2 eq.) 4
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 mesi