Schneider-Electric
 
LV847820 immagine - metel
LV847820
Plug calibro 4000A MTZ2
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma Masterpact
Tipo prodotto Spina sensore
Accessori / categoria degli elementi Accessorio centralina
Compatibilità gamma MasterPact MTZ2 interruttore automatico
Compatibilità prodotto unità di controllo Micrologic 2.0 X
unità di controllo Micrologic 3.0 X
unità di controllo Micrologic 5.0 X
unità di controllo Micrologic 6.0 X
unità di controllo Micrologic 7.0 X
unità di controllo MicroLogic 2.0 Xi
unità di controllo MicroLogic 3.0 Xi
unità di controllo MicroLogic 5.0 Xi
unità di controllo MicroLogic 6.0 Xi
unità di controllo MicroLogic 7.0 Xi
Caratteristiche tecniche
Corrente nominale [In] 4000 A
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 1 cm
Confezione 1: larghezza 2 cm
Confezione 1: profondità 7,9 cm
Confezione 1: peso 9 g
Unità di misura confezione 2 BB1
Numero di unità per confezione 2 20
Confezione 2: altezza 9 cm
Confezione 2: larghezza 13 cm
Confezione 2: profondità 18 cm
Confezione 2: peso 238 g
Unità di misura confezione 3 S02
Numero di unità per confezione 3 120
Confezione 3: altezza 15 cm
Confezione 3: larghezza 30 cm
Confezione 3: profondità 40 cm
Confezione 3: peso 1,73 kg
Sostenibilità dell'offerta
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE Conforme alle esenzioni
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 mesi