Schneider-Electric
 
LV848109 immagine - metel
LV848109
MTZ3 40 H1 4P fisso senza Micrologic
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma MasterPacT
Nome prodotto Masterpact MTZ3
Nome dispositivo MTZ3 40 H1
Tipo prodotto Interruttore automatico
Applicazione Power distribution protection
Numero di poli 4P
Posizione neutro Sinistra
Control unit Senza unità di controllo
Compatibilità prodotto Unità di controllo Micrologic 2.0 X
Unità di controllo Micrologic 5.0 X
Unità di controllo Micrologic 6.0 X
Unità di controllo Micrologic 7.0 X
Unità di controllo MicroLogic 2.0 Xi
Unità di controllo MicroLogic 5.0 Xi
Unità di controllo MicroLogic 6.0 Xi
Unità di controllo MicroLogic 7.0 Xi
Corrente nominale [In] 4000 A a 40 °C
Performance type H1 100 kA 415 V CA
Tensione nominale di impiego [Ue] 690 V CA 50/60 Hz
Attitudine al sezionamento Si conforme a EN/IEC 60947-2
Selectivity category Category B
Tipo di controllo Pulsante
Installazione Fisso
Caratteristiche tecniche
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity 100 kA a 220/415 V CA 50/60 Hz
100 kA a 440 V CA 50/60 Hz
100 kA a 500/525 V CA 50/60 Hz
100 kA a 660/690 V CA 50/60 Hz
Potere di interruzione nominale di servizio [Ics] 100 kA a 220/415 V CA 50/60 Hz
100 kA a 440 V CA 50/60 Hz
100 kA a 500/525 V CA 50/60 Hz
100 kA a 660/690 V CA 50/60 Hz
Corrente nominale ammissibile di breve durata [Icw] 100 kA 0,5 s
100 kA 1 s
100 kA 3 s
Potere di chiusura nominale in cortocircuito [Icm] 220 kA 220/415 V CA a 50/60 Hz
220 kA 440 V CA a 50/60 Hz
220 kA 500/525 V CA a 50/60 Hz
220 kA 660/690 V CA a 50/60 Hz
Sensor rating 2000 A
2500 A
3200 A
4000 A
Tensione nominale di isolamento [Ui] 1000 V CA 50/60 Hz
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp] 12 kV
Potenza dissipata in W 260 W
Tempo massimo di interruzione 25 ms
Tempo massimo di risposta in chiusura 80 ms
Installazione Guida
Piastra base
Attacchi superiori Rear
Attacchi inferiori Lato posteriore
Passo del collegamento 230 mm
Durata meccanica 10000 cicli con manutenzione preventiva periodica
Durata elettrica AC-3: 6000 cicli 440/690 V CA 50/60 Hz conforme a EN/IEC 60947-3
1500 cicli 440 V CA 50/60 Hz conforme a EN/IEC 60947-2
1500 cicli 690 V CA 50/60 Hz conforme a EN/IEC 60947-2
AC-23A: 1500 cicli 440 V CA 50/60 Hz conforme a EN/IEC 60947-3
AC-23A: 1500 cicli 690 V CA 50/60 Hz conforme a EN/IEC 60947-3
Altezza 352 mm
Larghezza 997 mm
Profondità 300 mm
Peso prodotto 160 kg
Norme di riferimento EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-2
EN/IEC 60947-2 Annex H
IEC 61557-12
Certificazioni prodotto CE
IECEE CB Scheme
Ambiente
Grado di protezione IP IP30 conforming to EN 60529
Grado di inquinamento 3 conforme a IEC 60947-1
Temperatura ambiente operativa -25…70 °C
Temperatura di stoccaggio -40…85 °C
Altitudine di funzionamento 0...2000 m senza riduzione
2000...5000 m con declassamento
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 60,0 cm
Confezione 1: larghezza 50,0 cm
Confezione 1: profondità 120,0 cm
Confezione 1: peso 145,132 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE Conforme alle esenzioni
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità
print Informazioni sulla fine della vita
Senza PVC
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 mesi