|
|
|
LV848149
Terminali orizzontali inferiori 3P MTZ2 25/32
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Masterpact
|
Type of accessory
|
Accessorio di connessione
|
Tipo prodotto
|
Attacchi posteriori
|
Numero di poli
|
3P
|
Caratteristiche tecniche
Compatibilità prodotto
|
Masterpact MTZ2 25-32 H1
Masterpact MTZ2 25-32 H2
Masterpact MTZ2 25-32 H1b
Masterpact MTZ2 20-32 H3
Masterpact MTZ2 20 L1
Masterpact MTZ2 25-32 H10
Masterpact MTZ2 25-32 HA
Masterpact MTZ2 25-32 HA10
|
Installazione
|
Estraibile
Fisso
|
Connection accesibility
|
Lato posteriore
|
Position on device
|
Lato inferiore
|
Posizione collegamento
|
Orizzontale
|
Passo del collegamento
|
115 mm
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
5,0 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
8,0 cm
|
Confezione 1: profondità
|
7,0 cm
|
Confezione 1: peso
|
3,367 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
REACh senza SVHC
|
Sì
|
Direttiva RoHS UE
|
Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
EU RoHS Dichiarazione
|
Privo di metalli pesanti tossici
|
Sì
|
Senza mercurio
|
Sì
|
Regolamento RoHS della Cina
|
Dichiarazione RoHS della Cina
|
Informazioni esenzioni RoHS
|
Sì
|
Contenuto di alogeni
|
Prodotto privo di alogeni
|
Garanzia contrattuale
|
|