Schneider-Electric
 
LV848159 immagine - metel
LV848159
Terminali verticali superiori 4P MTZ2 25/32
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma Masterpact
Type of accessory Accessorio di collegamento
Tipo prodotto Attacchi posteriori
Numero di poli 4P
Caratteristiche tecniche
Compatibilità prodotto Masterpact MTZ2 25-32 H1
Masterpact MTZ2 25-32 H2
Masterpact MTZ2 25-32 H1b
Masterpact MTZ2 20-32 H3
Masterpact MTZ2 20 L1
Masterpact MTZ2 25-32 H10
Masterpact MTZ2 25-32 HA
Masterpact MTZ2 25-32 HA10
Installazione Estraibile
Fisso
Connection accesibility Lato posteriore
Position on device Lato superiore
Posizione collegamento Verticale
Passo del collegamento 115 mm
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 5,0 cm
Confezione 1: larghezza 8,0 cm
Confezione 1: profondità 7,0 cm
Confezione 1: peso 4,156 kg
Sostenibilità dell'offerta
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
print EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 mesi