|
|
|
LV848212
Motore elettrico MCH 200/240 Vca MTZ2-3 fisso
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Masterpact
|
Nome dispositivo
|
MCH
|
Tipo prodotto
|
Motore
|
Applicazione
|
Controllo
|
Compatibilità gamma
|
Masterpact Masterpact MTZ2
Masterpact Masterpact MTZ3
|
Caratteristiche tecniche
Tipo di controllo
|
Standard
|
Installazione
|
Fisso
|
Tensione di comando [Uc]
|
200...240 V CA 50/60 Hz
|
Soglia tensione di sgancio
|
0,85...1,1 Un
|
Potenza assorbita in VA
|
180 VA
|
Protezione sovracorrente
|
2...3 x In 0,1 s
|
Maximum charging time
|
4 s
|
Frequenza di funzionamento massima
|
<= 3 cicli al minuto
|
Provided contact
|
Contatto finecorsa a 240 V 10 A
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
12,5 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
13,0 cm
|
Confezione 1: profondità
|
22,9 cm
|
Confezione 1: peso
|
1,868 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|