Schneider-Electric
 
LV848444 immagine - metel
LV848444
Terminali frontali inferiori 4P telai MTZ2 08/16
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma Masterpact
Type of accessory Accessorio di collegamento
Tipo prodotto Collegamento frontale
Numero di poli 4P
Caratteristiche tecniche
Compatibilità prodotto Masterpact MTZ2 08-16 H1
Masterpact MTZ2 08-16 HA
Masterpact MTZ2 08-16 N1
Masterpact MTZ2 08-16 H2
Masterpact MTZ2 08-16 L1
Masterpact MTZ2 08-16 H1b
Masterpact MTZ2 08-16 HA10
Masterpact MTZ2 08-16 HF
Masterpact MTZ2 08-16 H3
Installazione Estraibile
Connection accesibility Lato anteriore
Position on device Lato inferiore
Passo del collegamento 115 mm
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 3,0 cm
Confezione 1: larghezza 7,6 cm
Confezione 1: profondità 20,0 cm
Confezione 1: peso 3,76 kg
Sostenibilità dell'offerta
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
print EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 mesi