Schneider-Electric
 
LV848459 immagine - metel
LV848459
Bobina di apertura MX comunicanti 48 Vca 48/60 Vcc MTZ2-3 estraibile
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma Masterpact
Nome dispositivo MX diag & com
Tipo prodotto Bobina di sgancio
Applicazione Controllo
Compatibilità gamma Masterpact Masterpact MTZ2 interruttore
Masterpact Masterpact MTZ3 interruttore
Tipo sganciatore voltmetrico Bobina di apertura
Caratteristiche tecniche
Tipo di controllo Comunicazione
Funzione di segnalazione Pronto alla chiusura o aperto
Bobina alimentata
Errore
Pulsante elettrico attivato
[Un] voltage power supply 48 V CA 50/60 Hz
48...60 V CC
Soglia tensione di sgancio 0,7...1,1 Un all'apertura
Holding power consumption 4,5 W
Circuit breaker mounting mode Estraibile
Maximum response time 60 ms all'apertura per Masterpact MTZ2
60 ms all'apertura per Masterpact MTZ3
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 1,0 cm
Confezione 1: larghezza 4,7 cm
Confezione 1: profondità 15,0 cm
Confezione 1: peso 1,166 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato green premium Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS Unione europea Conforme alle esenzioni
Senza mercurio
Informazioni sull'esenzione RoHS
print Sì
Regolamento RoHS Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità
print Informazioni sulla fine della vita
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 mesi