Schneider-Electric
 
LV848604SP immagine - metel
LV848604SP
Schermo trasparente IP54 MTZ2-3 estraibile
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma Masterpact
Tipo Prodotto Coperchio trasparente
Categoria Accessorio / Parte Separata Accessorio per l'installazione
Compatibilità Gamma Masterpact Masterpact MTZ2 interruttore automatico
Masterpact Masterpact MTZ3 interruttore automatico
Caratteristiche tecniche
Installazione Estraibile
Attrezzature fornite 1 scheda istruzioni
Tipo Di Offerta Ricambio
Ambiente
Grado Di Protezione Ip IP54
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 30,000 cm
Confezione 1: larghezza 40,000 cm
Confezione 1: profondità 60,000 cm
Confezione 1: peso 2,024 kg
Unità di misura confezione 2 P12
Numero di unità per confezione 2 4
Confezione 2: altezza 42,500 cm
Confezione 2: larghezza 80,000 cm
Confezione 2: profondità 120,000 cm
Confezione 2: peso 19,360 kg
Sostenibilità dell'offerta
Imballaggio senza plastica No
Pacchetto con cartone per riciclo No
Numero SCIP 3787e160-6bb3-48fb-8da6-a88fa0ce6f2a
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS Unione europea Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio
Informazioni sull'esenzione RoHS
print Sì
Regolamento RoHS Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro No
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 mesi