Schneider-Electric
 
LV850067SP immagine - metel
LV850067SP
Cavo Mini USB/USB per Micrologic X
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma Masterpact
Tipo prodotto Cavo USB
Applicazione Distribuzione cavo
Compatibilità gamma Masterpact Micrologic 2.0 X centralina
Masterpact Micrologic 3.0 X centralina
Masterpact Micrologic 5.0 X centralina
Masterpact Micrologic 6.0 X centralina
Masterpact Micrologic 7.0 X centralina
Caratteristiche tecniche
Categoria accessorio / parte separata Accessorio di connessione
Accessorio centralina
Tipo di accessori/parti separate Cavo di collegamento
Designazione accessorio / parte separata Cavo USB
Tipo di connettore Mini B USB
USB
Attrezzature fornite 1 scheda istruzioni
Tipo di offerta Ricambio
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 3 cm
Confezione 1: larghezza 5 cm
Confezione 1: profondità 15,5 cm
Confezione 1: peso 88 g
Unità di misura confezione 2 BB1
Numero di unità per confezione 2 50
Confezione 2: altezza 11 cm
Confezione 2: larghezza 27,5 cm
Confezione 2: profondità 38 cm
Confezione 2: peso 4,482 kg
Unità di misura confezione 3 S03
Numero di unità per confezione 3 100
Confezione 3: altezza 30 cm
Confezione 3: larghezza 30 cm
Confezione 3: profondità 40 cm
Confezione 3: peso 9,405 kg
Sostenibilità dell'offerta
Imballaggio senza plastica
Pacchetto con cartone per riciclo
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS Unione europea Conforme
print EU RoHS Dichiarazione
Senza metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Imballaggio sostenibile
Informazioni sull'esenzione RoHS
print Sì
Regolamento RoHS Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
WEEE Il prodotto deve essere smaltito nei mercati dell'Unione Europea seguendo una raccolta differenziata specifica e non deve mai finire nei bidoni della spazzatura.
Ritiro No
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 mesi