|
|
|
LV851100SP
EIFE Ethernet module full kit - for MTZ1 drawout - spare part
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Masterpact
|
Tipo prodotto
|
Modulo d'interfaccia Ethernet
|
Condizioni d'impiego
|
Con accessori specifici
|
Applicazione
|
Comunicazione
|
Montaggio dispositivo
|
Incluso
|
Caratteristiche tecniche
Gateway di comunicazione
|
Da Ethernet TCP/IP a Modbus
|
Tipo rete di comunicazione
|
ULP, CANopen su USB
Ethernet, Ethernet TCP/IP10/100 Mbps su RJ45
|
Circuit breaker mounting mode
|
Estraibile
|
Supporto di montaggio
|
Guida DIN
|
Localizzazione sul dispositivo
|
Telaio
|
Corrente di alimentazione massima
|
3 A
|
Potenza assorbita W
|
72 W
|
Certificazioni prodotto
|
CE
EAC
FCC
|
Norme di riferimento
|
IEC 60950
IACS E10
IEC 60947-6-2
|
Altezza
|
51 mm
|
Larghezza
|
51 mm
|
Profondità
|
52,5 mm
|
Peso netto
|
0,075 kg
|
Server web
|
Integrato
|
Attrezzature fornite
|
1 scheda istruzioni
|
Tipo di offerta
|
Ricambio
|
Ambiente
Grado di protezione ip
|
IP30
|
Temperatura ambiente
|
-20…70 °C
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
3,5 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
6,0 cm
|
Confezione 1: profondità
|
8,2 cm
|
Confezione 1: peso
|
312,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S04
|
Numero di unità per confezione 2
|
9
|
Confezione 2: altezza
|
30,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
40,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
60,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
2,927 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|