|
|
|
LV864922SP
Blocco contatti OF standard MTZ2/3 - ricambio
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
MasterPacT
|
Nome dispositivo
|
4 OF
|
Tipo prodotto
|
Blocco contatti ausiliari
|
Applicazione
|
Controllo
|
Compatibilità gamma
|
MasterPact Masterpact MTZ2
MasterPact Masterpact MTZ3
|
Caratteristiche tecniche
Tipo contatti ausiliari
|
Standard
|
Composizione contatti segnale
|
4 NO/NC
|
Installazione
|
Fisso
Estraibile
|
Breaking capacity (A)
|
AC-12: 10 A at 240/380 V CA 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2
AC-12: 10 A at 480 V CA 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2
AC-12: 6 A at 690 V CA 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2
DC-12: 10 A at 24/48 V DC conforming to EN/IEC 60947-2
DC-12: 10 A at 125 V DC conforming to EN/IEC 60947-2
DC-12: 3 A at 250 V DC conforming to EN/IEC 60947-2
8 A at 480 V CA 50/60 Hz conforming to UL 489
6 A at 600 V CA 50/60 Hz conforming to UL 489
6 A at 250 V DC conforming to UL 489
|
Carico minimo
|
2 mA a 15 V
|
Attrezzature fornite
|
1 scheda istruzioni
|
Tipo di offerta
|
Ricambio
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
5,0 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
5,0 cm
|
Confezione 1: profondità
|
5,0 cm
|
Confezione 1: peso
|
135,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S04
|
Numero di unità per confezione 2
|
26
|
Confezione 2: altezza
|
30,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
40,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
60,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
3,927 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|