|
|
|
LVS03176
Piastra di fondo pref.rientrata 4M L250
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Prisma
|
Gamma prodotto
|
PrismaSeT G
|
Tipo prodotto
|
Piastra di montaggio
|
Categoria accessorio / parte separata
|
Accessorio per l'installazione
|
Compatibilità gamma
|
PrismaSeT PrismaSeT G condotto
|
Installation description
|
Canalina a pavimento - largezza 300 mm
Canalina a parete - largezza 300 mm
|
Descrizione piastra di montaggio
|
Preforata incassata
|
Numero di moduli verticali (50 mm)
|
4 moduli in 300 mm canalina a pavimento
4 moduli in 300 mm canalina a parete
|
Norme di riferimento
|
IEC 61439-2
|
Certificazioni prodotto
|
ASTA
|
Caratteristiche tecniche
Materiale
|
Acciaio
|
Finitura superficie
|
Zincato
|
Larghezza
|
300 mm
|
Altezza
|
200 mm
|
Peso netto
|
0,33 kg
|
Functional unit
|
300 mm PrismaSeT G canalina a pavimento 4 12,5 mm
300 mm PrismaSeT G canalina a parete 4 12,5 mm
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
3,000 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
19,000 cm
|
Confezione 1: profondità
|
21,500 cm
|
Confezione 1: peso
|
337,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S02
|
Numero di unità per confezione 2
|
8
|
Confezione 2: altezza
|
15,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
3,010 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile
|
Prodotto Green Premium
|
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
REACh senza SVHC
|
Sì
|
Direttiva RoHS UE
|
Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
EU RoHS Dichiarazione
|
Privo di metalli pesanti tossici
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
Senza PVC
|
Sì
|
Contenuto di alogeni
|
Prodotto con parti in plastica prive di alogeni
|
Garanzia contrattuale
|
|