Schneider-Electric
 
LVS03203 immagine - metel
LVS03203
Piastra frontale modulare 3M
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma Prisma
Gamma prodotto PrismaSeT G
PrismaSeT P
Tipo prodotto Piastra frontale
Categoria accessorio / parte separata Accessorio per l'installazione
Compatibilità gamma PrismaSeT PrismaSeT G Cassetta
PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
PrismaSeT PrismaSeT Pack 250 Cassetta
Tipo di piastra frontale Tranciata
Modulare
Dispositivo installato TeSys: fisso GV2L
TeSys: fisso GV2LE
TeSys: fisso GV2ME
TeSys: fisso GV2P
TeSys: fisso GV2RTn
Vigilohm: IM20
Vigilohm: IM20H
Vigilohm: fisso IM9
Vigilohm: IM9
Vigilohm: fisso IM9-OL
Vigilohm: IM9-OL
Acti9: apparecchio di misura
Multi 9: apparecchio di misura
Acti9: fisso apparecchio modulare <= 40 A
Multi 9: fisso apparecchio modulare <= 40 A
Vigirex: RH10
Vigirex: RH197M
Vigirex: RH21
Vigirex: RH99
Descrizione poli 9 3P: guida modulare supporto: GV2L
9 3P: guida modulare supporto: GV2LE
9 3P: guida modulare supporto: GV2ME
9 3P: guida modulare supporto: GV2P
9 3P: guida modulare supporto: GV2RTn
Caratteristiche tecniche
Descrizione contenitore Cassetta autoportante - largezza 600 mm
Cassetta a parete - largezza 600 mm
Armadio - largezza 650 mm profondità 400 mm
Cassetta Pack - largezza 555 mm
Cassetta Pack - largezza 600 mm
Passo 9 mm 48
Numero di moduli da 18mm per fila 24
Numero di moduli verticali (50 mm) 3
Norme di riferimento IEC 61439-1
IEC 61439-2
Certificazioni prodotto ASTA
Materiale Acciaio
Finitura superficie Opaco
Bucciato
Trattamento di protezione Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
Colore Bianco (RAL 9003)
Altezza 150 mm
Larghezza 500 mm
Peso prodotto 0,54 kg
Quantità per confezione Set da 1
Functional unit 600 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante TeSys GV2L fisso 3P 9 diretto 3
600 mm PrismaSeT G Cassetta a parete TeSys GV2L fisso 3P 9 diretto 3
650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio TeSys GV2L fisso 3P 9 diretto 3
600 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante TeSys GV2LE fisso 3P 9 diretto 3
600 mm PrismaSeT G Cassetta a parete TeSys GV2LE fisso 3P 9 diretto 3
650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio TeSys GV2LE fisso 3P 9 diretto 3
600 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante TeSys GV2ME fisso 3P 9 diretto 3
600 mm PrismaSeT G Cassetta a parete TeSys GV2ME fisso 3P 9 diretto 3
650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio TeSys GV2ME fisso 3P 9 diretto 3
600 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante TeSys GV2P fisso 3P 9 diretto 3
600 mm PrismaSeT G Cassetta a parete TeSys GV2P fisso 3P 9 diretto 3
650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio TeSys GV2P fisso 3P 9 diretto 3
600 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante TeSys GV2RTn fisso 3P 9 diretto 3
600 mm PrismaSeT G Cassetta a parete TeSys GV2RTn fisso 3P 9 diretto 3
650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio TeSys GV2RTn fisso 3P 9 diretto 3
600 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Vigilohm 4 3
600 mm PrismaSeT G Cassetta a parete Vigilohm 4 3
600 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Vigilohm fisso 6 3
600 mm PrismaSeT G Cassetta a parete Vigilohm fisso 6 3
650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Vigilohm 6 3
650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Acti9 apparecchio di misura 3
650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Multi 9 apparecchio di misura 3
600 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Acti9 apparecchio modulare <= 40 A fisso 48 diretto 3
600 mm PrismaSeT G Cassetta a parete Acti9 apparecchio modulare <= 40 A fisso 48 diretto 3
650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Acti9 apparecchio modulare <= 40 A fisso 48 diretto 3
600 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Multi 9 apparecchio modulare <= 40 A fisso 48 diretto 3
600 mm PrismaSeT G Cassetta a parete Multi 9 apparecchio modulare <= 40 A fisso 48 diretto 3
650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Multi 9 apparecchio modulare <= 40 A fisso 48 diretto 3
600 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Vigirex 8 diretto 3
600 mm PrismaSeT G Cassetta a parete Vigirex 8 diretto 3
650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Vigirex 8 3
650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Vigirex 6 3
600 mm Prisma Pack 250 cassetta Pack Acti9 apparecchio modulare <= 40 A fisso 48 diretto 6
600 mm Prisma Pack 250 cassetta Pack Multi 9 apparecchio modulare <= 40 A fisso 48 diretto 6
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 3,000 cm
Confezione 1: larghezza 16,000 cm
Confezione 1: profondità 51,000 cm
Confezione 1: peso 538,000 g
Unità di misura confezione 2 BB1
Numero di unità per confezione 2 10
Confezione 2: altezza 16,500 cm
Confezione 2: larghezza 17,800 cm
Confezione 2: profondità 52,500 cm
Confezione 2: peso 5,575 kg
Unità di misura confezione 3 P12
Numero di unità per confezione 3 450
Confezione 3: altezza 45,000 cm
Confezione 3: larghezza 80,000 cm
Confezione 3: profondità 120,000 cm
Confezione 3: peso 262,875 kg
Sostenibilità dell'offerta
Imballaggio senza plastica No
Pacchetto con cartone per riciclo
BVB
print Accettato
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS Unione europea Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
print EU RoHS Dichiarazione
Senza metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Informazioni sull'esenzione RoHS
print Sì
Regolamento RoHS Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Senza PVC
Prestazioni contenuto alogeno Parti di plastica senza alogeni
Ritiro No
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 mesi