|
|
|
LVS03220
Otturatore M9 L1000
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Prisma
|
Gamma prodotto
|
PrismaSeT P
PrismaSeT G
|
Tipo prodotto
|
Otturatore
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessorio per l'installazione
|
Compatibilità gamma
|
PrismaSeT PrismaSeT P piastra frontale
PrismaSeT PrismaSeT G piastra frontale
|
Caratteristiche tecniche
Installation description
|
Armadio
Cassetta a parete
Cassetta autoportante
Cassetta Pack
|
Quantità per confezione
|
Set da 1
|
Altezza
|
46 mm
|
Larghezza
|
1000 mm
|
Peso prodotto
|
0,12 kg
|
Materiale
|
Plastica
|
Colore
|
Bianco (RAL 9001)
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
0,500 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
5,800 cm
|
Confezione 1: profondità
|
100,000 cm
|
Confezione 1: peso
|
139,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
BB1
|
Numero di unità per confezione 2
|
5
|
Confezione 2: altezza
|
2,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
5,800 cm
|
Confezione 2: profondità
|
100,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
720,000 g
|
Unità di misura confezione 3
|
CAR
|
Numero di unità per confezione 3
|
75
|
Confezione 3: altezza
|
10,000 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
22,000 cm
|
Confezione 3: profondità
|
102,500 cm
|
Confezione 3: peso
|
11,220 kg