|
|
|
LVS03412
Piastra fondo NSX-INS250 H fisso/dir4P
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Prisma
|
Gamma prodotto
|
PrismaSeT P
|
Tipo prodotto
|
Piastra di montaggio
|
Categoria accessorio / parte separata
|
Accessorio per l'installazione
|
Compatibilità gamma
|
PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
|
Installation description
|
Armadio - largezza 650 mm profondità 400 mm
|
Dispositivo installato
|
Easypact: fisso CVS100...160 senza protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione
Easypact: fisso CVS250 senza protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione
Compact: fisso INS250 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - orizzontale installazione
Compact: fisso INV250 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - orizzontale installazione
Compact: fisso NSX100...160 senza protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione
Compact: fisso NSX250 senza protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione
Easypact: fisso CVS100...160 con protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione
Easypact: fisso CVS250 con protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione
Compact: fisso NSX100...160 con protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione
Compact: fisso NSX250 con protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione
|
Descrizione poli
|
1 4P: fisso CVS100...160 orizzontale installazione
1 4P: fisso CVS250 orizzontale installazione
1 3P: fisso INS250 orizzontale installazione
1 4P: fisso INS250 orizzontale installazione
1 3P: fisso INV250 orizzontale installazione
1 4P: fisso INV250 orizzontale installazione
1 4P: fisso NSX100...160 orizzontale installazione
1 4P: fisso NSX250 orizzontale installazione
|
Numero di moduli verticali (50 mm)
|
4 moduli: CVS100...160 senza protezione differenziale , diretto in 650 mm Armadio
4 moduli: CVS250 senza protezione differenziale , diretto in 650 mm Armadio
4 moduli: INS250, diretto in 650 mm Armadio
4 moduli: INV250, diretto in 650 mm Armadio
4 moduli: NSX100...160 senza protezione differenziale , diretto in 650 mm Armadio
4 moduli: NSX250 senza protezione differenziale , diretto in 650 mm Armadio
4 moduli: CVS100...160 con protezione differenziale , diretto in 650 mm Armadio
4 moduli: CVS250 con protezione differenziale , diretto in 650 mm Armadio
4 moduli: NSX100...160 con protezione differenziale , diretto in 650 mm Armadio
4 moduli: NSX250 con protezione differenziale , diretto in 650 mm Armadio
|
Norme di riferimento
|
IEC 61439-2
|
Certificazioni prodotto
|
ASTA
|
Caratteristiche tecniche
Materiale
|
Sheet steel
|
Trattamento di protezione
|
Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
|
Finitura superficie
|
Bucciato
Opaco
|
Colore
|
Bianco (RAL 9003)
|
Larghezza
|
650 mm
|
Altezza
|
192 mm
|
Peso prodotto
|
1,48 kg
|
Functional unit
|
650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Easypact CVS100...160 senza fisso leva orizzontale 4P 1 diretto 4 12,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Easypact CVS250 senza fisso leva orizzontale 4P 1 diretto 4 12,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact INS250 fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 diretto 4 12,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact INS250 fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 diretto 4 12,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact INV250 fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 diretto 4 12,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact INV250 fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 diretto 4 12,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX100...160 senza fisso leva orizzontale 4P 1 diretto 4 12,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX250 senza fisso leva orizzontale 4P 1 diretto 4 12,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Easypact CVS100...160 con fisso leva orizzontale 4P 1 diretto 4 12,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Easypact CVS250 con fisso leva orizzontale 4P 1 diretto 4 12,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX100...160 con fisso leva orizzontale 4P 1 diretto 4 12,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX250 con fisso leva orizzontale 4P 1 diretto 4 12,5 mm
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
4,5 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
19,5 cm
|
Confezione 1: profondità
|
57,7 cm
|
Confezione 1: peso
|
1,454 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
CAR
|
Numero di unità per confezione 2
|
5
|
Confezione 2: altezza
|
22,5 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
22 cm
|
Confezione 2: profondità
|
61,2 cm
|
Confezione 2: peso
|
7,661 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
P12
|
Numero di unità per confezione 3
|
100
|
Confezione 3: altezza
|
103 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
80 cm
|
Confezione 3: profondità
|
120 cm
|
Confezione 3: peso
|
164 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|