|
|
|
LVS03596
Adattatore piastra di fondo L400
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Prisma
|
Gamma prodotto
|
PrismaSeT P
|
Tipo prodotto
|
Adattatore
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessorio per l'installazione
|
Compatibilità gamma
|
PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
|
Installation description
|
Armadio - largezza 400 mm profondità 400 mm
|
Norme di riferimento
|
IEC 61439-2
|
Certificazioni prodotto
|
ASTA
|
Caratteristiche tecniche
Materiale
|
Sheet steel
|
Trattamento di protezione
|
Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
|
Finitura superficie
|
Opaco
Bucciato
|
Colore
|
Bianco (RAL 9003)
|
Larghezza
|
250 mm
|
Peso prodotto
|
1,1 kg
|
Functional unit
|
400 mm 400 mm PrismaSeT P armadio
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
3,000 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
19,000 cm
|
Confezione 1: profondità
|
38,000 cm
|
Confezione 1: peso
|
1,190 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
BB1
|
Numero di unità per confezione 2
|
8
|
Confezione 2: altezza
|
15,500 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
41,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
60,500 cm
|
Confezione 2: peso
|
10,800 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
P12
|
Numero di unità per confezione 3
|
96
|
Confezione 3: altezza
|
47,000 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
80,000 cm
|
Confezione 3: profondità
|
120,000 cm
|
Confezione 3: peso
|
146,000 kg
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
Senza PVC
|
Sì
|
Contenuto di alogeni
|
Prodotto con parti in plastica prive di alogeni
|
Garanzia contrattuale
|
|