|
|
|
LVS03716
Piastra frontale NS3200
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Prisma
|
Gamma prodotto
|
PrismaSeT P
|
Tipo prodotto
|
Piastra frontale
|
Categoria accessorio / parte separata
|
Accessorio per l'installazione
|
Compatibilità gamma
|
PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
|
Tipo di piastra frontale
|
Tranciata
|
Dispositivo installato
|
Compact: fisso NS1600b - controllo: leva - verticale installazione
Compact: fisso NS2000...3200 - controllo: leva - verticale installazione
|
Descrizione poli
|
1 3P: piastra di montaggio supporto: NS1600b verticale installazione
1 4P: piastra di montaggio supporto: NS1600b verticale installazione
1 3P: piastra di montaggio supporto: NS2000...3200 verticale installazione
1 4P: piastra di montaggio supporto: NS2000...3200 verticale installazione
|
Posizione operativa
|
Orizzontale
|
Caratteristiche tecniche
Descrizione contenitore
|
Armadio - largezza 650 mm profondità 400 mm
Armadio - largezza 650 mm profondità 600 mm
|
Posizione collegamento
|
Collegamento frontale
|
Numero di moduli verticali (50 mm)
|
8
|
Norme di riferimento
|
IEC 61439-1
IEC 61439-2
|
Certificazioni prodotto
|
ASTA
|
Materiale
|
Acciaio
|
Finitura superficie
|
Bucciato
Opaco
|
Trattamento di protezione
|
Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
|
Colore
|
Bianco (RAL 9003)
|
Altezza
|
400 mm
|
Larghezza
|
500 mm
|
Peso prodotto
|
1,02 kg
|
Quantità per confezione
|
Set da 1
|
Functional unit
|
650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NS1600b fisso leva verticale 3P 1 connessione frontale su adattatore 14
650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NS1600b fisso leva verticale 4P 1 connessione frontale su adattatore 14
650 mm 600 mm PrismaSeT P Armadio Compact NS2000...3200 fisso leva verticale 3P 1 connessione frontale su adattatore 16
650 mm 600 mm PrismaSeT P Armadio Compact NS2000...3200 fisso leva verticale 4P 1 connessione frontale su adattatore 16
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
2,000 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
41,000 cm
|
Confezione 1: profondità
|
51,000 cm
|
Confezione 1: peso
|
1,188 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
BB1
|
Numero di unità per confezione 2
|
6
|
Confezione 2: altezza
|
11,500 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
43,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
53,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
7,576 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
P12
|
Numero di unità per confezione 3
|
48
|
Confezione 3: altezza
|
56,500 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
80,000 cm
|
Confezione 3: profondità
|
120,000 cm
|
Confezione 3: peso
|
72,608 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|