|
|
|
LVS03806
Piastra frontale piena 6M
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Prisma
|
Gamma prodotto
|
PrismaSeT G
PrismaSeT P
|
Tipo prodotto
|
Piastra frontale
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessorio per l'installazione
|
Compatibilità gamma
|
PrismaSeT PrismaSeT G Cassetta
PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
|
Tipo di piastra frontale
|
Piana
|
Dispositivo installato
|
Contatori di energia: contatore kilowattora - verticale installazione
Connessione
Altistart: ATS01N
|
Descrizione poli
|
3 2P: piastra montaggio supporto: contatore kilowattora verticale installazione
2 4P: piastra montaggio supporto: contatore kilowattora verticale installazione
|
Caratteristiche tecniche
Descrizione contenitore
|
Cassetta autoportante - largezza 600 mm
Cassetta a parete - largezza 600 mm
Armadio - largezza 650 mm profondità 400 mm
Cassetta Pack - largezza 555 mm
|
Numero di moduli verticali (50 mm)
|
6
|
Norme di riferimento
|
IEC 61439-2
IEC 61439-1
|
Certificazioni prodotto
|
ASTA
|
Materiale
|
Acciaio
|
Finitura superficie
|
Bucciato
Opaco
|
Trattamento di protezione
|
Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
|
Colore
|
Bianco (RAL 9003)
|
Altezza
|
300 mm
|
Larghezza
|
500 mm
|
Peso prodotto
|
1,22 kg
|
Quantità per confezione
|
Set da 1
|
Functional unit
|
600 mm PrismaSeT G cassetta autoportante contatori di energia contatore kilowattora verticale 2P 3 6
600 mm PrismaSeT G cassetta a parete contatori di energia contatore kilowattora verticale 2P 3 6
600 mm PrismaSeT G cassetta autoportante connessione 2 6
600 mm PrismaSeT G cassetta a parete connessione 2 6
650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio connessione 2 6
600 mm PrismaSeT G cassetta autoportante contatori di energia contatore kilowattora verticale 4P 2 6
600 mm PrismaSeT G cassetta a parete contatori di energia contatore kilowattora verticale 4P 2 6
650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio contatori di energia contatore kilowattora verticale 2P 3 6
650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio contatori di energia contatore kilowattora verticale 4P 2 6
600 mm PrismaSeT G cassetta autoportante Altistart ATS01N 9 6
600 mm PrismaSeT G cassetta a parete Altistart ATS01N 9 6
600 mm PrismaSeT G cassetta autoportante Altistart ATS01N 2 6
600 mm PrismaSeT G cassetta a parete Altistart ATS01N 2 6
650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Altistart ATS01N 9 6
650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Altistart ATS01N 2 6
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
3,0 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
31,0 cm
|
Confezione 1: profondità
|
51,0 cm
|
Confezione 1: peso
|
1,235 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
BB1
|
Numero di unità per confezione 2
|
10
|
Confezione 2: altezza
|
16,5 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
32,5 cm
|
Confezione 2: profondità
|
52,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
12,656 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
P12
|
Numero di unità per confezione 3
|
180
|
Confezione 3: altezza
|
78,0 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
80,0 cm
|
Confezione 3: profondità
|
120,0 cm
|
Confezione 3: peso
|
239,5 kg
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
Senza PVC
|
Sì
|
Contenuto di alogeni
|
Prodotto con parti in plastica prive di alogeni
|
Garanzia contrattuale
|
|