|
|
|
LVS03807
Piastra frontale piena 9M
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Prisma
|
Gamma prodotto
|
PrismaSeT G
PrismaSeT P
|
Tipo prodotto
|
Piastra frontale
|
Categoria accessorio / parte separata
|
Accessorio per l'installazione
|
Compatibilità gamma
|
PrismaSeT PrismaSeT G Cassetta
PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
|
Tipo di piastra frontale
|
Piana
|
Dispositivo installato
|
Contatori di energia: contatore kilowattora - verticale installazione
|
Descrizione poli
|
2 4P: piastra di montaggio supporto: contatore kilowattora verticale installazione
|
Caratteristiche tecniche
Descrizione contenitore
|
Cassetta autoportante - largezza 600 mm
Cassetta a parete - largezza 600 mm
Armadio - largezza 650 mm profondità 400 mm
Cassetta Pack - largezza 555 mm
|
Numero di moduli verticali (50 mm)
|
9
|
Norme di riferimento
|
IEC 61439-2
IEC 61439-1
|
Certificazioni prodotto
|
ASTA
|
Materiale
|
Acciaio
|
Finitura superficie
|
Opaco
Bucciato
|
Trattamento di protezione
|
Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
|
Colore
|
Bianco (RAL 9003)
|
Altezza
|
450 mm
|
Larghezza
|
500 mm
|
Peso prodotto
|
1,8 kg
|
Quantità per confezione
|
Set da 1
|
Functional unit
|
600 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante contatori di energia contatore kilowattora verticale 4P 2 9
600 mm PrismaSeT G Cassetta a parete contatori di energia contatore kilowattora verticale 4P 2 9
650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio contatori di energia contatore kilowattora verticale 4P 2 9
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
3,000 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
46,000 cm
|
Confezione 1: profondità
|
51,400 cm
|
Confezione 1: peso
|
1,790 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
BB1
|
Numero di unità per confezione 2
|
6
|
Confezione 2: altezza
|
10,700 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
52,500 cm
|
Confezione 2: profondità
|
52,500 cm
|
Confezione 2: peso
|
11,302 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
P12
|
Numero di unità per confezione 3
|
96
|
Confezione 3: altezza
|
94,000 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
80,000 cm
|
Confezione 3: profondità
|
120,000 cm
|
Confezione 3: peso
|
197,000 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Imballaggio senza plastica
|
No
|
Pacchetto con cartone per riciclo
|
Sì
|
BVB
|
Accettato
|
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
REACh senza SVHC
|
Sì
|
Direttiva RoHS Unione europea
|
Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
EU RoHS Dichiarazione
|
Senza metalli pesanti tossici
|
Sì
|
Senza mercurio
|
Sì
|
Informazioni sull'esenzione RoHS
|
Sì
|
Regolamento RoHS Cina
|
Dichiarazione RoHS della Cina
|
Informazioni ambientali
|
Profilo ambientale del prodotto
|
Profilo di circolarità
|
Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
|
Senza PVC
|
Sì
|
Prestazioni contenuto alogeno
|
Parti di plastica senza alogeni
|
Ritiro
|
No
|
Garanzia contrattuale
|
|