Schneider-Electric
 
LVS03861 immagine - metel
LVS03861
Piastra frontale piena 11M L900
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma Prisma
Gamma prodotto PrismaSeT G
Tipo prodotto Piastra frontale
Categoria accessorio / parte separata Accessorio per l'installazione
Compatibilità gamma PrismaSeT PrismaSeT G Cassetta
Tipo di piastra frontale Piana
Type of front plate Piana
Caratteristiche tecniche
Descrizione contenitore Cassetta autoportante - largezza 850 mm
Numero di moduli verticali (50 mm) 11
Norme di riferimento IEC 61439-1
IEC 61439-2
Certificazioni prodotto ASTA
Materiale Acciaio
Finitura superficie Opaco
Bucciato
Trattamento di protezione Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
Colore Bianco (RAL 9003)
Altezza 550 mm
Larghezza 750 mm
Peso netto 4,36 kg
Quantità per confezione Set da 1
Functional unit 850 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante
Ambiente
Grado di protezione ip IP30
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 4,5 cm
Confezione 1: larghezza 55,5 cm
Confezione 1: profondità 76,0 cm
Confezione 1: peso 4,6 kg
Unità di misura confezione 2 P12
Numero di unità per confezione 2 10
Confezione 2: altezza 36,0 cm
Confezione 2: larghezza 80,0 cm
Confezione 2: profondità 120,0 cm
Confezione 2: peso 57,0 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
print EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Senza PVC
Contenuto di alogeni Prodotto con parti in plastica prive di alogeni
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 mesi