Schneider-Electric
 
LVS04123 immagine - metel
LVS04123
Powerclip 400A 4P L1000
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma Linergy
Gamma Prodotto Linergy
Tipo Prodotto Barra collettrice
Nome Prodotto Linergy BW
Compatibilità Gamma PrismaSeT PrismaSeT G Cassetta
PrismaSeT PrismaSeT P Cassetta
Grado Di Protezione Ip IPxx B
Descrizione condotto sbarre Sbarra isolata
Quantità Per Confezione Set da 1
Caratteristiche tecniche
Numero di poli 4P
Direzione di installazione Verticale, posizione di funzionamento: lato posteriore
Installation description Armadio - largezza 650 mm
Cassetta autoportante - largezza 600 mm
Cassetta a parete - largezza 600 mm
Tensione nominale di isolamento [ui] 750 V CA
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp] 8 kV
Corrente nominale di impiego [Ie] 400 A
Corrente nominale ammissibile di breve durata [Icw] 20 kA (1 s)
Corrente Nominale Di Picco Ammissibile [Ipk] 52,5 kA
I²t all'attivazione 400000 kA²s
Corrente ammessa 400 A
Lunghezza 1000 mm
Altezza 85 mm
Profondità 45 mm
Peso Netto 6,36 kg
Tipo di connessione condotto sbarre Foro filettato M6
Passo del collegamento Connessione ogni 25 mm
Ambiente
Norme Di Riferimento IEC 61439-1
IEC 61439-2
Certificazioni Prodotto ASTA
Robustezza meccanica Test sismici rinforzo per la struttura - 2,5G conforme a IEC 60068-2-57
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 4,500 cm
Confezione 1: larghezza 12,800 cm
Confezione 1: profondità 113,000 cm
Confezione 1: peso 6,648 kg
Unità di misura confezione 2 P12
Numero di unità per confezione 2 48
Confezione 2: altezza 50,000 cm
Confezione 2: larghezza 80,000 cm
Confezione 2: profondità 120,000 cm
Confezione 2: peso 320,000 kg
Sostenibilità dell'offerta
Imballaggio senza plastica No
Pacchetto con cartone per riciclo
Numero SCIP F6ea8288-cb4b-47d2-96e2-5a4de3af423a
BVB
print Accettato
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS Unione europea Conforme alle esenzioni
Senza mercurio
Informazioni sull'esenzione RoHS
print Sì
Regolamento RoHS Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
WEEE Il prodotto deve essere smaltito nei mercati dell'Unione Europea seguendo una raccolta differenziata specifica e non deve mai finire nei bidoni della spazzatura.
Senza PVC
Ritiro No
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 mesi